联系方式
意见反馈

安全光幕
M4000 Advanced Curtain

屏蔽信号的现场连接和高分辨率

您的受益

  • 高分辨率 (14 mm/30 mm) 在访问保护中降低了安全距离——无论是否有屏蔽
  • 即使在严酷的环境条件下,坚固的机箱和高超的性能依然能保证使用可靠
  • 三个侧面上的安装槽保证在安装时更加灵活,同时使整机一体化更为简单
  • 用户友好的界面和显示元件简化了调试和维护
  • 安全继电器UE403 上的屏蔽信号现场接口将布线成本降到最低,并简化了调试和维护
  • 通过清晰可见的指示灯和诊断显示以及屏蔽开关设备 UE403 中的配置存储器减少了故障时间

概览

屏蔽信号的现场连接和高分辨率

M4000 Advanced Curtain 安全光幕与安全继电器 UE403 一起构成传统自动物料传输屏蔽应用的有效方案。所述光幕尤其适用于因安全距离较短而需要高分辨率的情况。通过 PC 配置简单,而屏蔽信号的现场接口可确保最大可用性。不同的固定适配器和智能化配件实现了设备和屏蔽传感器的灵活安装。诸如状态信息和诊断信息等集成功能可实现快速调试,并避免不必要的停机。模块化的设计保证了设备性能可针对要求达到一致,并经济地实现机器的高度安全。此外,sens:Control 囊括了控制设备、配件及维护设计,并且作为整套打包形成符合工业要求的方案。

概览
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • 机箱坚固,带 3 个安装槽
  • 7 段显示
  • 分辨率 14 mm 或 30 mm,最高扫描范围 19 m
  • 重启联锁、外部设备监控 (EDM)、诊断信息输出 (ADO) 和 SDL 接口
  • 用于精确的系统排序的光束编码
  • 屏蔽:与屏蔽开关设备 UE403 结合处理的现场接口和处理
  • 通过 PC 配置和诊断

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全等级类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分辨率14 mm / 30 mm
    保护距离10 m / 21 m
    保护区高度300 mm ... 1,800 mm
    外壳防护等级IP65
    工作环境温度–30 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上