联系方式
意见反馈

deTec4 Prime

订购简便、布线直观、值得信赖

  • 概览
    • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
    • 分辨率:14 mm、30 mm,保护区域高度:300 mm 至 2,100 mm
    • 工作环境温度:–30 °C 至 +55 °C,外壳防护等级:IP65,IP67
    • 多达 3 个可级联的 deTec4 Prime,光束编码
    • 重启联锁、外部设备监控、状态输出
    • 触发感应距离可达 30 m,集成式激光对准辅助设备
    • Flexi-Loop-ready
    您的受益
    • 适用于恶劣环境
    • 用通用支架和可更换的 M12 系统插件进行简便、无盲区的安装
    • 通过全面诊断进行快速状态反馈:校准显示器、激光校准辅助装置、沿着保护区域的 LED 指示灯
    • 无需电脑即可配置,节省了时间:系统插件中的指拨开关和保护区域范围自动校准装置
    • 在机器并排时,光束编码进行保护使其不会相互干扰
    • 开关柜中占用空间更小:通过多达 3 个 deTec4 Prime 的级联使其需要的安全输入端更少
    deTec4 Prime
    订购简便、布线直观、值得信赖

    安全光幕 deTec4 Prime 扩展了 deTec4 Core 的功能 — 集成于相同的外壳内。它由此提供了适用于各种应用的更多解决方案。无需计算机,通过四个不同的 M12 系统插件即可对 deTec4 旗舰型进行配置。高达 30 m 的保护区域宽度可自动进行校准,配有四个 LED 指示灯的对准显示器可确保快速、安全地调试光幕。通过级联最多三个 deTec4 旗舰型,减少了布线费用并且控制柜中所需的安全输入端更少。此外,deTec4 旗舰型还提供了可靠的手指和手保护功能。得益于外壳防护等级 IP65 和 IP67 以及 –30 °C 至 +55 °C 的工作环境温度,此款安全光幕也适合在恶劣环境中使用。

    • 技术参数概览
      典型触发感应距离0.15 m ... 20 m / 0.15 m ... 30 m
      保护区高度300 mm ... 2,100 mm
      分辨率30 mm / 14 mm
      类型类型 4 (IEC 61496)
      安全完整性等级

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      外壳防护等级

      IP65 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      工作环境温度–30 °C ... +55 °C
请选择产品
隐藏全部 隐藏全部
筛选依据:

131 匹配:

匹配 1 - 24 131

deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 450 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 2 个系统插件, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 600 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 安全注意事项, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 2 个系统插件, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 750 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 300 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 900 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 2 个系统插件, 安全注意事项, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 接收器, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 1,200 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 1,050 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 1,350 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 1,500 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 1,650 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 2 个系统插件, 接收器, 发射器, 安全注意事项, 安装说明书, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 1,800 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 下载操作指南, 安装说明书, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 1,950 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 2 个系统插件, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 14 mm
  • 保护区高度: 2,100 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 20 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 300 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 安装说明书, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 下载操作指南, 安全注意事项, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 450 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 600 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 接收器, 2 个系统插件, 发射器, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 750 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 900 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 接收器, 发射器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件, 安全注意事项
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 1,050 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 1,200 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 1,350 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 安全注意事项, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 1,500 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 1,650 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件
deTec4 Prime
安全光幕
  • 分辨率: 30 mm
  • 保护区高度: 1,800 mm
  • 典型触发感应距离: 0.15 m ... 30 m
  • 系统接口: M12公插头,5 针
  • 供货范围: 发射器, 接收器, 2 个系统插件, 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率, 安全注意事项, 安装说明书, 下载操作指南, 系统插件

匹配 1 - 24 131

safetyIQ

前来探索提高生产效率的智能防护

了解更多
deTec4 - the new safety light curtain from SICK
向上