联系方式
意见反馈

安全光幕
C4000 Standard

扫描范围更大,灵活性更高

您的受益

  • 通过 7 段显示节约校准和诊断时间
  • 光束编码功能防止多套光幕安装之间的干扰
  • 通过级联最多三个系统提高灵活性并降低布线成本
  • 通过对系统或 Clone 插头预配置实现简单和快速调试
  • 便利的配置和诊断实现高可用性

概览

扫描范围更大,灵活性更高

安全光幕 C4000 Standard 经济而可靠地隔离作业危险点和危险区域。多套光幕级联为用户提供了高度的应用方案灵活性。诸如重启联锁和外部设备监控等功能使整机一体化简单。不同的固定适配器和智能化配件实现了灵活安装。通过可靠的 7 段显示实现节约时间的校准和诊断。C4000 Standard 为机器提供了最高 PL e 防护级别的防护,可用的防护区域高度从 300 mm 至 1,800 mm。

概览
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • 7 段显示
  • 通过 UE402 评价单元间歇运行
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
  • 通过 PC 配置和诊断
  • 可级联,最多支持三套光幕
  • ADO(Application Diagnostic Output,诊断信息输出),用于显示污染
  • Clone 插头配件——用于存储配置

 

Alternative product family

Product family deTec at a glance

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全等级类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分辨率14 mm ... 40 mm
    保护距离10 m / 21 m
    保护区高度150 mm ... 1,800 mm
    外壳防护等级IP65
    工作环境温度0 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上