联系方式
意见反馈

安全光幕
C4000 Standard ATEX II 3G/3D

高度灵活性——即使在爆燃性空气中也可照常工作

您的受益

  • 在区 2/22 内使用的 ATEX II 3G / 3D
  • 可达 21 m 的高扫描范围和充足的储备功率,适用于例如涂漆线
  • 通过 7 段显示实现省时校准和诊断
  • 光束编码保护系统不受相反影响并由此提供高可用性
  • 通过对系统或 Clone 插头预配置实现简单和快速调试
  • 便利的配置和诊断实现高可用性

概览

高度灵活性——即使在爆燃性空气中也可照常工作

C4000 Standard ATEX II 3G/3D 安全光幕即使在有燃爆危险的空气中也能经济而可靠地隔离作业危险点和危险区域。诸如重启联锁和外部设备监控等功能使整机一体化简单。不同的固定适配器和智能化配件实现了灵活安装。通过可靠的 7 段显示实现节约时间的校准和诊断。C4000 Standard ATEX II 3G/3D 确保作业危险点在爆炸性环境内有最高 1,800 mm 的保护区域高度。

概览
  • Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
  • 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 段显示
  • 用于精确的整理系统的光束编码
  • 电脑的配置和诊断
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    保护距离10 m / 21 m
    保护区高度300 mm ... 1,800 mm
    分辨率14 mm ... 40 mm
    类型类型 4 (IEC 61496-1)
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    外壳防护等级IP65 (EN 60529)
    工作环境温度0 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上