联系方式
意见反馈

安全光幕
C4000 Select

即使在严酷的环境条件下依然具有多样性和灵活性

您的受益

  • 消隐功能用于可靠而安全地识别对象,由此提高生产率
  • 通过 7 段显示节约校准和诊断时间
  • 光束编码保护系统不受相反影响并由此提供高可用性
  • 通过 Clone 插头可以简单而迅速地复制配置,节约时间和成本。
  • 通过级联最多三个系统或将一个系统与安全激光扫描仪级联提高灵活性并降低布线成本
  • 通过 DIP 开关可实现精确而便利的配置和诊断
  • 集成的激光辅助校准装置节约了校准发送器和接收器的时间
  • 优化集成:指示灯,用于清晰可见的状态显示

概览

即使在严酷的环境条件下依然具有多样性和灵活性

安全光幕 C4000 Select 可靠地隔离作业危险点和危险区域。集成的消隐功能允许限定对象进入防护区域内——如电缆或工作台——同时确保了操作者的安全。多系统级联为用户提供了高度的应用方案灵活性。安全激光扫描仪也同样可以级联。不同的固定适配器和智能化配件实现了灵活安装。通过集成的激光辅助校准装置和校准显示节约校准时间。通过经过检验的 7 段显示进行诊断,错误代码直接显示在设备上。C4000 Select 为机器提供了最高 PL e 防护级别的防护,可用的防护区域高度从 300 mm 至 1800 mm。

概览
  • 类型 4 (IEC 61496),PL e (EN ISO 13849)
  • 通过 DIP 开关进行配置,无需 PC
  • 最大扫描范围 19 m
  • 集成的激光辅助校准装置和校准显示
  • 机箱坚固,带 3 个安装槽,安装灵活性最高
  • 1 光束 / 2 光束消隐
  • 通过 7 段显示进行诊断——错误代码直接显示在设备上
  • 用于精确的系统排序的光束编码
  • 最多可级联三个系统或与一个安全激光扫描仪级联

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全等级类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分辨率14 mm / 30 mm
    保护距离10 m / 21 m
    保护区高度300 mm ... 1,800 mm
    外壳防护等级IP65
    工作环境温度0 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上