联系方式
意见反馈

安全光幕
C4000 Select Ex

防爆区域内的安全

您的受益

  • 与多种 SICK 安全光幕的兼容性实现了应用方案中的高灵活性
  • 耐用机箱
  • 安装和与特殊固定系统的校准均很简单
  • 预安装系统由光幕和机箱构成,调试快速
  • 外壳防护等级 IP 66,防水防尘,由此减少停机时间
  • 清晰可见的 LED 状态指示灯,用于快速错误诊断
  • 全球发货能力和整体安全解决方案支持

概览

防爆区域内的安全

安全光幕的抗压式封闭机箱设计经证明适用于以下危险区域:根据 ATEX,气体:II 2 G Ex d IIB T6 Gb,粉尘:II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db.NFPA 70/NEC 500,第 1 类,第 I 级,C 及 D 组,第 1 类,第 II 级,E 及 F 组以及第 1 类第 III 级。机箱兼容各种 SICK 安全光幕,且适合在例如漆柜、谷仓、化工设施等场合使用。抗压式封闭机箱和安全光幕组合经过了相关的测试并获得了 UL 认证。因此,其安全解决方案符合一切必要的安全标准和规定。

概览
  • 气体 ATEX:II 2 G Ex d IIB T6 Gb
  • 粉尘 ATEX:II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 I 级,C 及 D 组
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 II 级,E、F 及 G 组
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 III 级
  • 可用于 600 mm、900 mm 和 1,200 mm 的防护区域高度
  • 分辨率:30 mm
  • 扫描范围:16 m

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    保护距离16 m
    保护区高度600 mm / 900 mm / 1,200 mm
    分辨率30 mm
    类型类型 4 (IEC 61496-1)
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    外壳防护等级IP66 (EN 60529)
    工作环境温度0 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上