联系方式
意见反馈

安全光幕
C4000 Palletizer

用于访问保护的创新备选屏蔽装置

您的受益

  • 因省去附加的屏蔽传感机构或其他隔离措施而经济
  • 紧凑的传感器副显著降低了安装费用——无需附加的屏蔽传感器
  • 通过动态自学习消隐功能,系统可在人员与物料之间进行区别——这提供了最大的安全性
  • 混合的托盘操作允许花格箱、欧式货盘、半托盘通过并显著提高设备的可用性
  • 节约存储空间:货盘可以永久地放置在防护现场
  • 仅用一个系统便可监控多条传送带,降低传感器费用
  • 迅速进入运行:无需编程即可识别欧式货盘、花格箱等

概览

用于访问保护的创新备选屏蔽装置

C4000 Palletizer 安全光幕是一种在自动化物料传输中用于访问保护的创新备选屏蔽装置。由于其灵活的样式识别功能,防护设备可以分辨出有缺陷的托盘、垂下的皮带或薄膜残片并由此确保对危险区域的可靠防护。同时可无需附加的屏蔽传感机构、显示灯、物理防护设备及侧摆闸,由此将故障风险降至最低并优化整机的可用性。由于安装费用低,节约成本,C4000 Palletizer 的方案在许多场合成为“适合样式的”方案。

概览
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (EN 62061),PL e (EN ISO 13849)
  • 用于货物和托盘识别的自学习动态消隐
  • 方向识别
  • 多重采样
  • 降低分辨率
  • 替代屏蔽装置
  • 光束编码
  • 物体间隙抑制功能

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全等级类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分辨率40 mm / 30 mm
    保护距离7 m
    保护区高度750 mm ... 1,800 mm
    外壳防护等级IP65
    工作环境温度0 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上