联系方式
意见反馈

安全光幕
C4000 Fusion

多功能且易于操作,可用性高而安全

您的受益

  • 提高设备生产率,因为坠落的碎片不会导致安全光幕关闭
  • 可用:检测到滑道,诸如线缆等阻碍物得到控制
  • 因省去附加的屏蔽传感机构或其他隔离措施而经济
  • 通过系统在人员和物料之间进行可靠的区分而达到对自动化物料运输访问保护的最高安全性
  • 由于无需备用传感机构,简便的集成和快速调试节约了时间和成本
  • 安全:不同于传统的屏蔽方案,在无对象存在的区域内也同样提供防护
  • 集成的激光辅助校准装置节约了校准发送器和接收器的时间

概览

多功能且易于操作,可用性高而安全

C4000 Fusion 安全光幕集中多种功能并由此扩展了光幕的适用场合。作为紧凑的备选屏蔽装置,所述光幕即使无附加传感器也同样适用于高可用的危险作业点和危险区域的隔离。系统设计可经济而按照客户的个别要求地对集成到自动运输周期的机器和设备进行隔离,在所述机器和设备中对人和物料之间进行可靠的区分。所述光幕被设计在严酷的环境条件下使用,成功地将最高的作业安全与最佳的生产率、人体工学与经济效益联系起来。监控区域中的污染可被抑制,并可为人员防护或手部防护设置分辨率。由此可将防护设备的可用性发挥到最大,而机器和设备的停机时间可减少到最低。

概览
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (EN 62061),PL e (EN ISO 13849)
  • 用于应用相关访问保护的自学习动态消隐
  • 在脏污环境下的手部保护和区域防护
  • 多重采样
  • 降低分辨率
  • 固定消隐
  • 2 个虚拟光电传感器
  • 集成激光校准装置

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    保护距离21 m
    类型类型 4 (IEC 61496-1)
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    外壳防护等级IP65 (EN 60529)
    工作环境温度0 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上