联系方式
意见反馈

安全光幕
C4000 Entry/Exit

可区分人员和物料的访问保护,具有革命性意义

您的受益

  • 因省去附加的屏蔽传感机构或其他隔离措施而经济
  • 紧凑的传感器副显著降低了安装费用——无需附加的屏蔽传感器
  • 通过动态自学习消隐功能,系统可在人员与物料之间进行区别——这提供了最大的安全性
  • 光束编码保护系统不受相反影响并由此提供高可用性
  • 通过 7 段显示节约校准和诊断时间

概览

可区分人员和物料的访问保护,具有革命性意义

C4000 Entry/Exit 安全光幕广泛地用于物料被自动输送到机器危险区域中的同时须可靠地防止人员进入的场合。持续活动的安全光幕取代附加的屏蔽传感机构,利用自学习的间距监控数据确保将人员和物料区分开。

概览
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • 自学习式动态消隐
  • 7 段显示
  • 多重扫描,用于提高可用性
  • 外部设备监控 (EDM)、重启联锁
  • 光束编码
  • 通过 PC 配置和诊断

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    保护距离19 m
    类型类型 4 (IEC 61496-1)
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    外壳防护等级IP65 (IEC 60529)
    工作环境温度0 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上