联系方式
意见反馈

安全光幕
C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D

高度灵活性——即使在爆燃性空气中也可照常工作

您的受益

  • 在区 2/22 内使用的 ATEX II 3G / 3D
  • 可达 21 m 的高扫描范围和充足的储备功率,适用于例如涂漆线
  • 通过 7 段显示实现省时校准和诊断
  • 光束编码防护系统不受相互影响并由此提供高可用性
  • 通过对系统或 Clone 插头预配置实现简单和快速调试
  • 便利的配置和诊断实现高可用性

概览

高度灵活性——即使在爆燃性空气中也可照常工作

C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D 安全光幕即使在有燃爆危险的空气中也能经济可靠地防护作业危险点和危险区域。诸如重启联锁和外部设备监控等功能使整机一体化简单。不同的固定适配器和智能化配件实现了灵活安装。通过可靠的 7 段显示实现省时校准和诊断。C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D 在保护区域高度多达 1,800 mm 的爆炸性环境内可靠防护作业危险点。

概览
  • Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
  • 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 段显示
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
  • 用于精确的整理系统的光束编码
  • 电脑的配置和诊断

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全等级类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分辨率20 mm
    保护距离21 m
    保护区高度900 mm
    外壳防护等级IP65
    工作环境温度0 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上