联系方式
意见反馈

安全光幕
C4000 Advanced

保障机器安全性更高的同时提高生产率

您的受益

  • 消隐功能实现了可靠和安全的对象识别,并由此提高了生产率
  • 通过 7 段显示节约校准和诊断时间
  • 光束编码功能可防护多套光幕之间的干扰
  • 通过 Clone 插头可以简单而迅速地复制配置,节约时间和成本
  • 通过级联最多三个系统提高灵活性并降低布线成本
  • 便利的配置和诊断实现高可用性

概览

保障机器安全性更高的同时提高生产率

安全光幕 C4000 Advanced 经济而可靠地隔离作业危险点和危险区域。集成的消隐功能允许限定对象进入防护区域内——如电缆或工作台——同时确保了操作者的安全。多系统级联为用户提供了高度的应用方案灵活性。诸如重启联锁和外部设备监控等功能使整机一体化简单。不同的固定适配器和智能化配件实现了灵活安装。通过可靠的 7 段显示实现节约时间的校准和诊断。C4000 Advanced 为机器提供了最高 PL e 防护级别的防护,可用的防护区域高度从 300 mm 至 1,800 mm 。

概览
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • 多种消隐对象的可能性:固定、活动或示教
  • 7 段显示
  • 通过 UE402 评价单元间歇运行
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
  • 用于精确的系统排序的光束编码
  • 通过 PC 配置和诊断
  • 可级联,最多支持三套光幕

 

Alternative product family

Product family deTec at a glance

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    保护区高度150 mm ... 1,800 mm
    类型类型 4 (IEC 61496-1)
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    外壳防护等级IP65 (EN 60529)
    工作环境温度0 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上