联系方式
意见反馈

安全光幕

满足独特要求的最佳经济解决方案

安全光幕广泛用于必须可靠、经济地隔离作业危险点和危险区域的场合。根据选型型号,可集成不同的设备功能或选择可靠的安全控制解决方案。产品系列包括各种小型和紧凑的结构或极其可靠的、耐用的变型型号,可用于最高安全要求的特殊环境。

筛选依据:

20 匹配:

匹配 1 - 20 20

视图: 图库视图 列表视图
定制安全性
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 坚固的 ABS 塑料结构,体现模块化外壳理念
  • 无盲区
  • 保护区域高度 210 mm 至 1,050 mm
  • 扫描范围:0.4 m 至 3.2 m
  • 分辨率:17 mm 或 30 mm
  • 直接安装或利用校准支架
  • 适配器,用于激光辅助校准装置 AR60
现在比较
选择
安全进入新的篇章
  • NFC 诊断和智能手机应用
  • 通过 IO-Link 实现诊断和自动化
  • 双信号屏蔽
  • 智能后进防护
  • 可调保护区域宽度
  • 无需软件即可配置所有功能
  • 降低分辨率:1 或 2 道光束
  • 外壳防护等级 IP65、IP67 和 IP69K 以及针对爆炸性环境的变型
现在比较
选择
从容应对防爆区域
  • 凭借防爆外壳,经认证可应用于依据 ATEX、IECEx 和 NEC 的爆炸性环境
  • 通过区分人员和物料实现访问保护——无需屏蔽
  • 通过可选固定消隐实现危险点保护
  • 提供 600 mm、900 mm 和 1,200 mm 的保护区域高度
现在比较
选择
高度灵活性——即使在爆燃性空气中也可照常工作
  • Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
  • 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 段显示
  • 用于精确的整理系统的光束编码
  • 电脑的配置和诊断
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
现在比较
选择
高度灵活性——即使在爆燃性空气中也可照常工作
  • Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
  • 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 段显示
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
  • 用于精确的整理系统的光束编码
  • 电脑的配置和诊断
现在比较
选择
防爆区域内的安全
  • 气体 ATEX:II 2 G Ex db IIB T6
  • 粉尘 ATEX:II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 I 级,C 及 D 组
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 II 级,E、F 及 G 组
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 III 级
  • 可用于 600 mm、900 mm 和 1,200 mm 的防护区域高度
  • 分辨率:30 mm
  • 扫描范围:16 m
现在比较
选择
防爆区域内的安全
  • 气体 ATEX:II 2 G Ex db IIB T6
  • 粉尘 ATEX:II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 I 级,C 及 D 组
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 II 级,E、F 及 G 组
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 III 级
  • 可用于 600 mm、900 mm 和 1,200 mm 的防护区域高度
  • 分辨率:30 mm
  • 扫描范围:16 m
现在比较
选择
高度灵活性——即使在爆燃性空气中也可照常工作
  • Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
  • 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 段显示
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
  • 用于精确的整理系统的光束编码
  • 电脑的配置和诊断
现在比较
选择
高度灵活性——即使在爆燃性空气中也可照常工作
  • Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
  • 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 段显示
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
  • 用于精确的整理系统的光束编码
  • 电脑的配置和诊断
现在比较
选择
保护水平最高,结构最小的光幕
  • Twin-Stick 设计:发射器和接收器集成在一个紧凑型外壳中
  • 不同的保护区域高度,各以 60 mm 的距离分级
  • 通过保护区域可视化系统进行诊断
  • 彩色 LED 灯辅助调试与对准,配置时无需软件
  • 可级联
  • 符合应用要求的支架
现在比较
选择
完全可靠的紧凑设计
  • 不锈钢外壳确保介质耐抗性
  • 易于清洁的设计,棱角圆滑且无凹边
  • 双联设计:发射器和接收器集成在一个外壳中
  • 重启联锁、外部设备监控 (EDM)、光束编码
  • 外壳防护等级 IP65 和 IP67
现在比较
选择
屏蔽信号的现场连接和高分辨率
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • 机箱坚固,带 3 个安装槽
  • 7 段显示
  • 分辨率 14 mm 或 30 mm,最高扫描范围 19 m
  • 重启联锁、外部设备监控 (EDM)、诊断信息输出 (ADO) 和 SDL 接口
  • 用于精确的系统排序的光束编码
  • 屏蔽:与屏蔽开关设备 UE403 结合处理的现场接口和处理
  • 通过 PC 配置和诊断
现在比较
选择
用于访问保护的创新备选屏蔽装置
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (EN 62061),PL e (EN ISO 13849)
  • 用于货物和托盘识别的自学习动态消隐
  • 方向识别
  • 多重采样
  • 降低分辨率
  • 替代屏蔽装置
  • 光束编码
  • 物体间隙抑制功能
现在比较
选择
即使在严酷的环境条件下依然具有多样性和灵活性
  • 类型 4 (IEC 61496),PL e (EN ISO 13849)
  • 通过 DIP 开关进行配置,无需 PC
  • 最大扫描范围 19 m
  • 集成的激光辅助校准装置和校准显示
  • 机箱坚固,带 3 个安装槽,安装灵活性最高
  • 1 光束 / 2 光束消隐
  • 通过 7 段显示进行诊断——错误代码直接显示在设备上
  • 用于精确的系统排序的光束编码
  • 最多可级联三个系统或与一个安全激光扫描仪级联
现在比较
选择
可区分人员和物料的访问保护,具有革命性意义
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • 自学习式动态消隐
  • 7 段显示
  • 多重扫描,用于提高可用性
  • 外部设备监控 (EDM)、重启联锁
  • 光束编码
  • 通过 PC 配置和诊断
现在比较
选择
多功能且易于操作,可用性高而安全
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (EN 62061),PL e (EN ISO 13849)
  • 用于应用相关访问保护的自学习动态消隐
  • 在脏污环境下的手部保护和区域防护
  • 多重采样
  • 降低分辨率
  • 固定消隐
  • 2 个虚拟光电传感器
  • 集成激光校准装置
现在比较
选择
保障机器安全性更高的同时提高生产率
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • 多种消隐对象的可能性:固定、活动或示教
  • 7 段显示
  • 通过 UE402 评价单元间歇运行
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
  • 用于精确的系统排序的光束编码
  • 通过 PC 配置和诊断
  • 可级联,最多支持三套光幕
现在比较
选择
扫描范围更大,灵活性更高
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • 7 段显示
  • 通过 UE402 评价单元间歇运行
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
  • 通过 PC 配置和诊断
  • 可级联,最多支持三套光幕
  • ADO(Application Diagnostic Output,诊断信息输出),用于显示污染
  • Clone 插头配件——用于存储配置
现在比较
选择
适合狭窄空间的经济型解决方案
  • 保护区域高度:150 mm 至 1,200 mm,以 50 mm 为增量
  • 支架狭窄而灵巧并且无盲区
  • 坚固的外壳和较高的电磁兼容性 (EMC)
  • 标准化连接技术和状态 LED
  • 分辨率:14 mm 和 30 mm
  • 典型触发感应距离:最大 4.5 m
现在比较
选择
从容应对防爆区域
  • 凭借改进后的 C4000 外壳实现 ATEX II 3G / 3D 分级
  • 替代屏蔽装置
  • 自主学习、动态消隐用于物品识别
  • 方向检测
  • 降低分辨率:1 或 2 道光束
  • 可对物体进行多重采样
  • 光束编码
  • 物体间隙抑制功能
现在比较
选择

匹配 1 - 20 20

向上