联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S3000 Standard

同时兼顾经济性和可靠性

您的受益

  • 7 m 的大保护区域范围宽度可保证应用的多功能
  • 安全科技 – 不会导致生产力下降
  • 通过配置存储器实现快速重新调试
  • 模块化的扩展单元、低布线成本及额外的功能,如借助 EFI,SICK 安全控制器同步监控多达四个保护区域
  • 针对静态和动态应用的简捷安装、调试和保养
  • 历经数十年考验的安全技术可最大限度确保可靠性和可用性 - 即使在困难条件下亦可
  • 垂直应用中校准简单、运行安全

概览

同时兼顾经济性和可靠性

S3000 Standard 为危险区域、作业危险点和访问的保护以及自动导航车的保护提供经济解决方案。S3000 Standard 是带有保护区域的标准应用。通过可保证的三区域模式和多达四个保护区域的同步监控功能 – 与SICK 安全控制器连接时 – 还可以高效地实现固定式和移动式应用。通过集成的 EFI 接口可使用附加的传感器功能,例如 SICK 安全控制器的连接。带有集成的配置存储器的系统插头可实现无需便携式电脑的快速设置通过 CDS(配置及诊断软件),可以非常方便地在台式或手提电脑上对保护区域和警告区域进行定义。

概览
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 1 个区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
  • 多达 4 个保护区域的同步监控
  • 垂直应用时的参考轮廓
  • 集成安全控制器 (EDM)

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围4 m / 5.5 m / 7 m
    报警区域有效距离49 m
    扫描角度190°
    可保存区域数量4
    监控情况数量1
    响应时间60 ms 1)
    输出信号切换装置对1
    集成在控制系统中本地输入端和输出端 (I/O)
    EFI
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上