联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S3000 Remote

“带来更多安全的伙伴

您的受益

  • 针对静态和动态应用的简捷安装、调试和保养
  • 7 m 的大保护区域范围宽度可保证应用的多功能
  • 在对车辆或运动的机器零件进行安全保护时,众多的区域组可确保安全性和生产率
  • 通过配置存储器实现快速重新调试
  • 模块化的扩展单元、低布线成本及额外的功能,如借助 EFI,SICK 安全控制器同步监控多达四个保护区域
  • 导航支持和人员功能保护集成在一台装置之中
  • 历经数十年考验的安全技术可最大限度确保可靠性和可用性 - 即使在困难条件下亦可

概览

“带来更多安全的伙伴

S3000 Remote用于完全保护自动导引系统和复杂的制造和操作系统。与其他安全激光扫描器可设置主/从站高效地监控所有范围。其中借助 EFI 接口,S3000 Remote 可使用另一种装置的输入端甚至增量型编码器。这扩展了带有SICK 其他安全激光扫描器和安全控制器的 S3000 Remote 的协同工作能力。带有集成的配置存储器的系统插头可实现无需便携式电脑的快速装置互换。在 CDS(配置和诊断软件)的用户界面中,扫描器复合系统的功能能够轻松配置和诊断。

概览
  • 仅在 EFI 系统组合中可以使用,例如通过安全控制器 Flexi Soft 或者其他安全激光扫描器
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 多达 32 个可转换的区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • RS-422 的测量信号输出
  • 多达 4 个保护区域的同步监控
  • 垂直应用时的参考轮廓

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围4 m / 5.5 m / 7 m
    报警区域有效距离49 m
    扫描角度190°
    可保存区域数量64
    监控情况数量32
    响应时间60 ms 1)
    输出信号切换装置对1
    集成在控制系统中EFI
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上