联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S3000 PROFINET IO Advanced

随时为您服务 - 网络中的安全技术

您的受益

  • 通过现代光纤技术与 FSPS 控制器进行可靠的和高度可用的通讯
  • 高效经济的安全保护方案 – 通过直接连接到 PROFINET IO 网络实现工作连网化
  • 通过远程访问实现快速诊断,避免停机时间
  • 借助 GSDML 装置基本数据,标准化地集成到 FSPS 控制器中
  • 7 m 的大保护区域范围宽度可保证应用的多功能
  • 通过配置存储器实现快速重新调试
  • 针对静态和动态应用的简捷安装、调试和保养
  • 历经数十年考验的安全技术可最大限度确保可靠性和可用性 - 即使在困难条件下亦可

概览

随时为您服务 - 网络中的安全技术

S3000 PROFINET IO Advanced 通过 PROFIsafe 协议书实现安全和可靠的总线通讯并且能够用于带有多达四个保护区域和四个警告区域的简单应用进行配置。借助 PROFINET-IO 总线连接处理所有来自上一级控制器 (FSPS) 的信号。安全激光扫描器借助标准化的装置基本数据 (GSDML) 连接到控制器中。除了铜导体还有光纤作为传输介质来使用。I/O 模式的 2 端口管理开关可选择的配备有用于光纤的 SCRJ 插塞接头或者用于铜导体的 RJ45。带有集成的配置存储器的系统插头可实现快速装置互换。电隔离保护区域的同步监控可易于配置。当进行繁琐的现场总线安装时,过程模拟信号轻松实现中心点的管理和诊断。

概览
  • 直接集成到安全总线系统 PROFINET IO
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 4 个可切换区域组
  • 用于铜导体或光纤的插塞接头的 2 端口管理开关
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 安全控制器的远程诊断和配置
  • 同步监控两个保护区域

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围4 m / 5.5 m / 7 m
    报警区域有效距离49 m
    扫描角度190°
    可保存区域数量8
    监控情况数量4
    响应时间60 ms 1)
    输出信号切换装置对0
    集成在控制系统中PROFINET PROFIsafe
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上