联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S3000 Professional

功能强大 - 无论任何速度,均可提供合适的安全保护

您的受益

  • 7 m 的大保护区域范围宽度可保证应用的多功能
  • 在对车辆或运动的机器零件进行安全保护时,众多的区域组可确保安全性和生产率
  • 通过配置存储器实现快速重新调试
  • 模块化的扩展单元、低布线成本及额外的功能,如借助 EFI,SICK 安全控制器同步监控多达四个保护区域
  • 在所有速度下的正确保护区域可避免没有必要的停止
  • 导航支持和人员保护集成在一台装置之中
  • 针对静态和动态应用的简捷安装、调试和保养
  • 历经数十年考验的安全技术可最大限度确保可靠性和可用性 - 即使在困难条件下亦可

概览

功能强大 - 无论任何速度,均可提供合适的安全保护

S3000 Professional 将灵活性和高效率相结合。通过多达八个可配置保护区域和警告区域可为复杂的保护任务提供解决方案。通过可保证的三区域模式和多达四个保护区域的同步监控功能 – 在于 SICK 安全控制器连接时 – 还可以高效地实现固定式和移动式应用。扫描仪自带增量型编码输入接口,可通过速度反馈进行区域切换。这款传感器还集成了 EFI 接口,扩展了这款传感器与 SICK 其他安全激光扫描器和安全控制器的协同工作能力。因此自动导航车能够全面地得到保护通过速度信切换保护区域。该系统在物流和生产领域提出开拓性的解决方法。带有集成的配置存储器的系统插头可实现无需便携式电脑的快速装置互换。

概览
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 8 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
  • RS-422 的测量信号输出
  • 多达 4 个保护区域的同步监控
  • FTF 最大速度的监控

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围4 m / 5.5 m / 7 m
    报警区域有效距离49 m
    扫描角度190°
    可保存区域数量24
    监控情况数量16
    响应时间60 ms 1)
    输出信号切换装置对1
    集成在控制系统中本地输入端和输出端 (I/O)
    EFI
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上