联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S3000 Expert

克服安全漏洞 - 64 个区域

您的受益

  • 7 m 的大保护区域范围宽度可保证应用的多功能
  • 在对车辆或运动的机器零件进行安全保护时,众多的区域组可确保安全性和生产率
  • 模块化的扩展单元、简易的布线方案及额外的功能,如通过 EFI 借助 SICK 安全控制设备同步监控多达 4 个保护区域
  • 通过配置存储器实现快速重新调试
  • 在所有速度下的正确保护区域可避免没有必要的停止
  • 导航支持和人员功能保护集成在一台装置之中
  • 针对静态和动态应用的简捷安装、调试和保养
  • 历经数十年考验的安全技术可最大限度确保可靠性和可用性 - 即使在困难条件下亦可

概览

克服安全漏洞 - 64 个区域

S3000 Expert 是 S3000 的扩展系列。S3000产品的可靠性长期适用于各种严苛环境。通过可保证的三区域模式和多达四个保护区域的同步监控功能 – 在于 SICK 安全控制器连接时 – 还可以高效地实现固定式和移动式应用。64 个能够分别调整的区域可实现几乎无穷大的效率。通过扩展的协同工作能力,带有另一种 SICK 安全激光扫描器和安全控制器的 S3000 Expert 能够完美地进行扩展。因此自动导航车能够全面地得到保护并且启用取决于速度的合适保护区域.集成的 CMS 功能将人员保护和环境轮廓检测功能相结合。因此在物流和生产领域提出开拓性的解决方法。

概览
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 32 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
  • 带有地面标志识别功能的 RS-422 的扩展测量数据输出
  • 多达 4 个保护区域的同步监控

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围4 m / 5.5 m / 7 m
    报警区域有效距离49 m
    扫描角度190°
    可保存区域数量64
    监控情况数量32
    响应时间60 ms 1)
    输出信号切换装置对1
    集成在控制系统中本地输入端和输出端 (I/O)
    EFI
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上