联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S3000 Cold Store

针对寒冷区域中的严峻要求提供可靠的安全性

您的受益

  • 第一个在市场中可使用的安全激光扫描器能够在低至 –30 °C 的温度下使用
  • 在寒冷区域中的危险区域、作业危险点、访问或者汽车保护
  • 7 m 的大保护区域范围宽度可保证应用的多功能
  • 模块化的扩展单元、低布线成本及额外的功能,如借助 EFI,SICK 安全控制器同步监控多达四个保护区域
  • 针对静态和动态应用的简捷安装、调试和保养
  • 历经数十年考验的安全技术可最大限度确保可靠性和可用性 - 即使在困难条件下亦可

概览

针对寒冷区域中的严峻要求提供可靠的安全性

S3000 Cold Store 用于寒冷区域中的人员和设备保护,由于其设计适用于低至 –30 °C 的温度。其适用于固定式和移动式应用并且无需其他附加措施可在最恶劣的环境中使用。集成的加热器和特殊外壳可保证外壳防护等级 IP 67。能够编程最多四个区域组。对此可使用两个静态输入端。借助 EFI,通过安全总线连接来实现两个扫描器的系统连接。通过集成的 EFI 接口可使用附加的传感器功能。借助 EFI,多达四个安全激光扫描器能够连接到 SICK 安全控制器上。借助 EFI 连接,能够实现多达四个保护区域的同步监控功能。

概览
  • 设计并获得认证用于低至 –30 °C 的温度
  • 带有集成温度调节的改进的外壳
  • 防护等级 IP 67
  • 7 m 的防护区域范围
  • 4 个可切换区域组
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
  • 垂直应用时的参考轮廓

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围7 m
    报警区域有效距离49 m
    扫描角度180°
    可保存区域数量12
    监控情况数量4
    响应时间120 ms 1)
    输出信号切换装置对1
    集成在控制系统中本地输入端和输出端 (I/O)
    EFI
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上