联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S3000 Anti Collision

通过可达 15 米的碰撞保护使生产效率最大化

您的受益

  • 生产效率的提高:通过碰撞保护在狭窄通道中能够同时通行两辆汽车
  • 用于保护区域和碰撞保护区域的宽扫描范围可提高汽车的速度,因此使生产效率最高
  • 装置的三个功能:人员保护、安全碰撞保护盒带有路面标志识别的导航支持
  • 通过取决于速度的多达 16 个区域组的区域组转换实现高设备可用性
  • 通过配置存储器实现快速重新调试

概览

通过可达 15 米的碰撞保护使生产效率最大化

安全激光扫描器 S3000 Anti Collision 用于实现高吞吐量和在窄通道中的高设备可用性。通过 15 m 的扫描范围,S3000 Anti Collision 可提供用于安全碰撞保护区域的令人印象深刻的扫描范围。因此在狭窄通道中能够通行两辆高速汽车。该装置检测迎面来的汽车上合适的参考目标并且这可实现在碰撞来临前降低速度。同时 S3000 Anti Collision 监控用于安全人员识别的宽达 7 m 的扫描范围的保护区域。

区域组转换用于始终监控取决于通行中汽车的速度和位置的合适的区域长度。

概览
  • 可达 15 m 的碰撞保护和在装置中可达 7 m 的人员保护
  • 仅在 EFI 系统与模块化安全控制器 Flexi Soft 连接时可用
  • 多达 16 个可转换的区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 带有地面标志识别功能的 RS-422 的扩展测量数据输出

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围7 m
    扫描角度190°
    可保存区域数量32
    监控情况数量32
    响应时间120 ms 1)
    输出信号切换装置对1
    集成在控制系统中EFI
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上