联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S300 Standard

同时兼顾经济性和可靠性

您的受益

  • 紧凑型结构,可实现轻松集成
  • 针对静态和动态应用的简捷安装、调试和保养
  • 经济性极佳 – 270° 的扫描角度,仅用两台扫描仪即可进行全面的安全保护
  • 安全科技 – 不会导致生产力下降
  • 通过配置存储器实现快速重新调试
  • 通过 EFI,SICK 安全控制器可实现简单模块化扩展、更低布线费用和更多附加功能
  • 历经数十年考验的安全技术可最大限度确保可靠性和可用性 - 即使在困难条件下亦可
  • 垂直应用中校准简单、运行安全

概览

同时兼顾经济性和可靠性

S300 Standard 为带有自有定义的保护区域的应用提供经济的解决方案。通过全新的三区模式可以同时启用三个区域,即 1 个保护区域和 2 个警告区域。通过紧凑的结构能够轻松将安全激光扫描器安装到每个机器中。S300 Standard 完美适用于危险区域和访问区域的水平和垂直保护。此外,其系统插件集成了配置存储器,实现了简便易行的调试及快速设备更换。通过 CDS(配置及诊断软件),您可以舒适地在台式或手提电脑上对保护区域和警告区域进行定义。

概览
  • 紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 1 个区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • RS-422 的测量信号输出
  • 垂直应用时的参考轮廓

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围2 m / 3 m
    报警区域有效距离8 m
    扫描角度270°
    可保存区域数量3
    监控情况数量1
    响应时间80 ms 1)
    输出信号切换装置对1
    集成在控制系统中本地输入端和输出端 (I/O)
    EFI
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上