联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S300 Professional

功能强大 - 无论任何速度,均可提供合适的安全保护

您的受益

  • 紧凑型结构,可实现轻松集成
  • 经济性极佳 – 270° 的扫描角度,仅用两台扫描仪即可进行全面的安全保护
  • 针对静态和动态应用的简捷安装、调试和保养
  • 在对车辆或运动的机器零件进行安全保护时,众多的区域组可确保安全性和生产率
  • 通过配置存储器实现快速重新调试
  • 通过 EFI,SICK 安全控制器可实现简单模块化扩展、更低布线费用和更多附加功能
  • 在所有速度下的正确保护区域可避免没有必要的停止
  • 带导航和安全保护功能

概览

功能强大 - 无论任何速度,均可提供合适的安全保护

S300 Professional 符合您的高标准要求,通过完备的功能适应于移动式应用中的问题。多达八个保护区域是可配置的。通过全新的三区模式可以同时启用三个区域,即 1 个保护区域和 2 个警告区域。这款传感器还集成了 EFI 接口,扩展了这款传感器与 SICK 其他安全激光扫描器和安全控制器的协同工作能力。因此自动导航车 (FTF) 能够全面地得到保护并且启用取决于速度的合适保护区域.此外,其系统插件集成了配置存储器,实现了简便易行的调试及快速设备更换。

概览
  • 紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 8 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
  • RS-422 的测量信号输出

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围2 m / 3 m
    报警区域有效距离8 m
    扫描角度270°
    可保存区域数量24
    监控情况数量32
    响应时间80 ms 1)
    输出信号切换装置对1
    集成在控制系统中本地输入端和输出端 (I/O)
    EFI
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上