联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S300 Mini Standard

同时兼顾经济性和可靠性

您的受益

  • 超紧凑型结构,可实现轻松集成
  • 针对静态和动态应用的简捷安装、调试和保养
  • 经济性极佳 – 270° 的扫描角度,仅用两台扫描仪即可进行全面的安全保护
  • 安全科技 – 不会导致生产力下降
  • 历经数十年考验的安全技术可最大限度确保可靠性和可用性 - 即使在困难条件下亦可
  • 操作简单,可节省费用开支
  • 三区域功能,可减少停机时间和制动磨损
  • 垂直应用中校准简单、运行安全

概览

同时兼顾经济性和可靠性

S300 Mini Standard 结构超紧凑并且特别适用于需要自由定义的保护区域的简单应用。三区域功能可实现一个保护区域和两个警告区域的同时使用。因此可以使停机时间以及制动磨损最小化。S300 Mini Standard 完美适用于小型自动导航车 (automated guided carts) 的保护以及小型机器的料架危险区域的保护。通过 CDS(配置及诊断软件),您可以舒适地在台式或手提电脑上对保护区域和警告区域进行定义。

概览
  • 超紧凑型结构
  • 1 m、2 m 或 3 m 的保护区域范围
  • 扫描角度 270°
  • 1 个区域组
  • 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
  • 垂直应用时的参考轮廓
  • 集成安全控制器 (EDM)
  • 可简单配置的区域和功能

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围1 m / 2 m / 3 m
    报警区域有效距离8 m
    扫描角度270°
    可保存区域数量3
    监控情况数量1
    响应时间80 ms 1)
    输出信号切换装置对1
    集成在控制系统中本地输入端和输出端 (I/O)
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上