联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
S300 Mini Remote

Mini 规格,功能最强

您的受益

  • 超紧凑型结构,可实现轻松集成
  • 针对静态和动态应用的简捷安装、调试和保养
  • 经济性极佳 – 270° 的扫描角度,仅用两台扫描仪即可进行全面的安全保护
  • 在对车辆或运动的机器零件进行安全保护时,众多的区域组可确保安全性和生产率
  • 通过 EFI,SICK 安全控制器可实现简单模块化扩展、更低布线费用和更多附加功能
  • 历经数十年考验的安全技术可最大限度确保可靠性和可用性 - 即使在困难条件下亦可
  • 垂直应用中校准简单、运行安全

概览

Mini 规格,功能最强

S300 Mini Remote 提供最强的功能 – 并且是超紧凑的结构。16 个三区域组使 S300 Mini Remote 非常灵活并且特别适用于自动导航车 (FTF) 或者维修机器人。三区域功能可实现一个保护区域和两个警告区域的同时使用。因此可以使停机时间以及制动磨损最小化。S300 Mini Remote 有用于保护装置通讯的内部接口 (EFI)。因此可提供例如带有安全控制器的 Flexi Soft 的扩展的系统解决方案。这可实现自动导航车的前面和背面保护。通过 CDS(配置及诊断软件)和 Flexi-Soft-Designer,您可以舒适地在台式或手提电脑上对保护区域和警告区域进行定义。

概览
  • 仅在 EFI 系统组合中可以使用,例如通过安全控制器 Flexi Soft 或者其他安全激光扫描器
  • 超紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 多达 16 个可转换的区域组
  • 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
  • 与安全控制器 Flexi Soft 连接时的扩展系统解决方案

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围2 m / 3 m
    报警区域有效距离8 m
    扫描角度270°
    可保存区域数量48
    监控情况数量32
    响应时间80 ms 1)
    输出信号切换装置对0
    集成在控制系统中EFI
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
    • 1) 取决于基础响应时间和多重采样.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上