联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪
microScan3 Pro

新一代安全激光扫描仪,用于移动应用

您的受益

  • 可靠的技术与稳健的设计:microScan3 Pro 安全激光扫描仪适用于恶劣的日常工业环境。新一代扫描仪证明了其对脏污、灰尘和环境光的高度耐受性——而这归功于 safeHDDM® 扫描技术、铝制外壳和巧妙的安装设计。
  • 智能集成:采用标准化接口降低布线成本,通过配置存储器实现快速设备更换,同时可通过网络进行安全的机器集成
  • 操作直观:利用 Safety Designer 软件以及经由显示屏、按钮或网络的诊断选项实现轻松调试
  • 智能功能:同步保护区域、轮廓识别区域或测量数据输出——借助智能功能使传感器设置最佳适应不同要求

概览

新一代安全激光扫描仪,用于移动应用

SICK 通过 microScan3 Pro 对安全激光扫描仪 microScan3 产品系列进行了扩展 - 完美适用于确保移动应用中的安全和导航,以及为复杂的固定式应用提供智能防护。创新扫描技术 safeHDDM® 提高 microScan3 的可靠性,在灰尘和环境光中效果拔群出萃。机器的生产效率和可用性由此得以提升。智能连接技术可安全集成至网络中,节省布线成本。通过 Safety Designer 软件可以直观地配置并运行 microScan3。可通过显示屏或网络调取运行状态。收获源于信赖——microScan3,SICK 荣誉出品。

概览
  • 创新扫描技术 safeHDDM®
  • 保护区域范围:最大 9 m;扫描角度:275°
  • 多达 128 个可自由配置的区域
  • 多达 8 个同步保护区域
  • 基于以太网的输出可实现高精度测量数据
  • 通过网络与 EtherNet/IP™ CIP Safety™ 或 PROFINET PROFIsafe 进行安全的机器整合
  • 通过 EFI-pro 实现安全的 SICK 设备通信

 

Focused on the essentials
Focused on the essentials

microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.

Product family microScan3 Core at a glance

优势

创新 safeHDDM® 扫描技术

创新扫描技术 safeHDDM® 为安全激光扫描仪树立了全新的标准。其可实现将紧凑的结构设计和大扫描范围完美结合——确保 microScan3 即使在恶劣的环境条件下也能保持稳定的检测。

safeHDDM® 以 SICK 久经考验的 HDDM® 方法(HDDM = 高精度距离检测)为基础。safeHDDM® 扫描技术树立了飞行时间测量分析的新标杆。这项方法已由 SICK 申请为专利,通过过滤和分析多个单脉冲的方式提供对安全激光扫描仪而言无与伦比的测量结果。safeHDDM® 借此实现对环境光和粉尘的极高抗扰性。最重要的是:safeHDDM® 可确保安全贯穿整个生产流程。即使是反射比仅为 1.8% 的物体,比如黑色西装裤,激光扫描仪也可以可靠识别。

工作方式

microScan3 —— 基于光传播时间飞行测量原理稳定测量距离 进行飞行时间测量时,传感器发出脉冲束,由待检测物体将其反射。分析脉冲束在途中需要的飞行时间,由此计算出到物体的距离。microScan3 只需 30 毫秒就可以执行一个扫描周期。每个扫描周期可以过滤数千个单脉冲。microScan3 由这数千个单脉冲计算出 715 个可靠的测量值。
275°? 275°! —— 且无安全盲区 现代激光扫描仪的一项巨大优势在于,其适合安装在拐角,从而能对机器的两侧进行监控。理论上 270°的扫描角度就已足够。但 SICK 更领先一步。microScan3 是首款扫描角度达 275°的安全激光扫描仪。如果没有这额外的 5°扫描角度,在激光扫描仪安装不当时,可能产生接近半米的安全盲区。microScan3 完美解决了上述问题。

极其可靠

请您亲眼见证 microScan3 在应用中的坚固程度。
microScan3 不受其他激光扫描仪和其他红外线辐射源的影响。
microScan3 耐抗脏污、粉尘和环境光。

microScan3 由于采用扫描技术 safeHDDM® 而较之传统测量方法可靠许多倍——由此显著提高了生产率。

坚固设计

对用于严苛的日常工业环境的安全激光扫描仪,SICK 有着 20 年的经验,并将这些经验运用在 microScan3 的开发工作中。其负荷能力优异,产品使用寿命长。

较长的使用寿命和出色的生产效率

microScan3 紧凑的轻金属压铸外壳即使在严苛的日常工业用途中也令人信赖。
microScan3 的耐振安装系统可以实现简便固定。
包括电磁兼容性:microScan3 的电子元件。

microScan3 的每个细节专为高要求、严苛的工业使用环境而研发。安全与高效生产效率完美结合。

智能连接技术

通过网络或 I/O 安全集成 microScan3 - 快速且便捷:通过笔记本电脑分散地或在网络中集中进行安全通信、便捷配置和诊断。可通过标准化插塞接头为 microScan3 布线,同时能够便捷地更换设备,节省时间和花费。

即插即用降低布线成本,实现快速设备更换

首款通过 EtherNet/IP™ 实现 CIP Safety™ 的安全激光扫描仪。
通过 Mini USB 接口,可以利用笔记本电脑简便实现 microScan3 的配置和诊断。
由于带有集成的配置存储器的系统插件可转接至背面或底部,安装灵活便捷。

microScan3 由于采用了标准化接口和可更换系统底座设计。大大降低了安装到机器中和更换设备的难度——有效节省时间和成本。

操作直观

使用 safety designer 软件可以直观地进行配置以及便捷地进行调试。彩色显示屏可以清晰显示激光扫描仪当前的运行状态。通过按下按键可便捷地调取明文形式的相关详情和更多信息,如校验和或保护区域中断。

调试简便,操作直观

microScan3 的 LED 灯和彩色显示屏清楚可见。

通过按键和显示屏可以调出重要的诊断数据。

Safety Designer 配置与诊断软件操作简便。
通过事件历史记录,可快速分析过去的中断情况。其中按照中断的时间点和位置保存有相关信息。

可以直观地操作 microScan3。通过 safety designer 软件配置完成后,可以在持续运行中通过显示屏和按键进行设备诊断。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    保护区域范围4 m / 5.5 m / 9 m
    报警区域有效距离40 m / 64 m
    扫描角度275°
    可保存区域数量128
    监控情况数量128
    响应时间95 ms / 115 ms
    输出信号切换装置对0
    集成在控制系统中经由 EtherNet/IP™ 的 CIP Safety™ / PROFINET PROFIsafe / EFI-pro
    性能等级PL d (EN ISO 13849)
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上