联系方式
意见反馈

安全激光扫描仪

安全第一——工业安全高效解决方案

SICK 安全激光扫描仪是先进的专有技术、经验和最佳的性能的完美结晶。无论移动式还是固定式,区域保护还是通道监控,户内还是户外——这个全面的产品组合可针对任意要求提供经济的、令人满意的解决方案。紧凑型设备根据飞行时间测量原理扫描其周围环境并测量距离。通过集成的旋转镜可生成一个任意确定的保护区的二维监测结果。

筛选依据:

19 匹配:

匹配 1 - 19 19

视图: 图库视图 列表视图
用于户外自动化的安全激光扫描仪
  • 经 ISO 13849 和 IEC 62998 认证,适用于室内和户外人员防护
  • Outdoor safeHDDM® 扫描技术
  • 个性化区域设置
  • 产品设计经过优化,适合户外使用
  • 保护区域范围:4 m
  • 多达 128 个可自由配置的区域
  • 利用 Flexi Soft 安全控制器实现安全联网
现在比较
选择
可靠的安全激光扫描仪 - 卓越智能
  • 创新扫描技术 safeHDDM®
  • 经由以太网接口提供高度精确的测量数据
  • 保护区域范围:最大 9 m;扫描角度:275°
  • 多达 128 个可自由配置的区域和多达 8 个同步保护区域
  • 标准化通信接口
  • 带配置存储器的系统插件
现在比较
选择
世界上最小的安全激光扫描仪——极其坚固且高度精确
  • 仅 80 mm 高
  • 凭借 safeHDDM® 扫描技术确保极其坚固,不受光线、灰尘和污垢影响
  • 经由以太网接口提供高度精确的测量数据
  • 保护区域范围:3 m,扫描角度:275°
  • 多达 128 个可自由配置的区域
  • 通过 I/O 实现安全机器集成
  • 带配置存储器的系统插件
现在比较
选择
针对移动式和固定式应用的安全相关传感器
  • 检测范围广:0.05 m 至最大 25 m
  • 经认证符合 ISO 13849
  • 电流消耗低(典型值:4 W,最大值:16 W)
  • 通过 USB 接口立即调试和配置
  • 结合智能区域评估和测量数据输出的通信接口

现在比较
选择
随时为您服务 - 网络中的安全技术
  • 直接集成到安全总线系统 PROFINET IO
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 8 个可切换区域组
  • 用于铜导体或光纤的插入式接头的 2 端口管理开关
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 安全控制器的远程诊断和配置
  • 同步监控两个保护区域
现在比较
选择
随时为您服务 - 网络中的安全技术
  • 直接集成到安全总线系统 PROFINET IO
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 4 个可切换区域组
  • 用于铜导体或光纤的插塞接头的 2 端口管理开关
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 安全控制器的远程诊断和配置
  • 同步监控两个保护区域
现在比较
选择
克服安全漏洞 - 64 个区域
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 32 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
  • 带有地面标志识别功能的 RS-422 的扩展测量数据输出
  • 多达 4 个保护区域的同步监控
现在比较
选择
“带来更多安全的伙伴
  • 仅在 EFI 系统组合中可以使用,例如通过安全控制器 Flexi Soft 或者其他安全激光扫描器
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 多达 32 个可转换的区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • RS-422 的测量信号输出
  • 多达 4 个保护区域的同步监控
  • 垂直应用时的参考轮廓
现在比较
选择
安全优化生产过程
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 4 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
  • 多达 4 个保护区域的同步监控
  • 垂直应用时的参考轮廓
  • 集成安全控制器 (EDM)
现在比较
选择
同时兼顾经济性和可靠性
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 1 个区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
  • 多达 4 个保护区域的同步监控
  • 垂直应用时的参考轮廓
  • 集成安全控制器 (EDM)
现在比较
选择
功能强大 - 无论任何速度,均可提供合适的安全保护
  • 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
  • 8 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
  • RS-422 的测量信号输出
  • 多达 4 个保护区域的同步监控
  • FTF 最大速度的监控
现在比较
选择
Mini 规格,功能最强
  • 仅在 EFI 系统组合中可以使用,例如通过安全控制器 Flexi Soft 或者其他安全激光扫描器
  • 超紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 多达 16 个可转换的区域组
  • 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
  • 与安全控制器 Flexi Soft 连接时的扩展系统解决方案
现在比较
选择
同时兼顾经济性和可靠性
  • 超紧凑型结构
  • 1 m、2 m 或 3 m 的保护区域范围
  • 扫描角度 270°
  • 1 个区域组
  • 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
  • 垂直应用时的参考轮廓
  • 集成安全控制器 (EDM)
  • 可简单配置的区域和功能
现在比较
选择
多功能和开拓性 - 可胜任具有挑战性的任务
  • 紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 16 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
  • 带有地面标志识别功能的 RS-422 的扩展测量数据输出
现在比较
选择
安全优化生产过程
  • 紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 4 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • RS-422 的测量信号输出
  • 垂直应用时的参考轮廓
现在比较
选择
同时兼顾经济性和可靠性
  • 紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 1 个区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • RS-422 的测量信号输出
  • 垂直应用时的参考轮廓
现在比较
选择
针对寒冷区域中的严峻要求提供可靠的安全性
  • 设计并获得认证用于低至 –30 °C 的温度
  • 带有集成温度调节的改进的外壳
  • 防护等级 IP 67
  • 7 m 的防护区域范围
  • 4 个可切换区域组
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
  • 垂直应用时的参考轮廓
现在比较
选择
功能强大 - 无论任何速度,均可提供合适的安全保护
  • 紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 8 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
  • RS-422 的测量信号输出
现在比较
选择
通过可达 15 米的碰撞保护使生产效率最大化
  • 可达 15 m 的碰撞保护和在装置中可达 7 m 的人员保护
  • 仅在 EFI 系统与模块化安全控制器 Flexi Soft 连接时可用
  • 多达 16 个可转换的区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 带有地面标志识别功能的 RS-422 的扩展测量数据输出
现在比较
选择

匹配 1 - 19 19

向上