联系方式
意见反馈

安全摄像系统

用于作业危险点和危险区域的快速和简单保护

SICK 安全摄像系统是一种基于图像处理技术的电敏防护设备。发射器和接收器集成于一个壳体内。紧凑型摄像系统无需附加软件,只需通过一键式操作即可运行。

自动对准功能使设备在形成保护区域时具有最高的灵活性。高自由度设计,最大限度提高了操作人员在操作设备时的舒适程度。

筛选依据:

2 匹配:

匹配 1 - 2 2

视图: 图库视图 列表视图
极低的安装空间需求,完善的保护功能
  • 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 保护区域大小:从 0.4 m x 0.4 m 至 1.5 m x 1.5 m
  • 分辨率 20 mm、24 mm 和 30 mm
  • 仅需一台设备:集成了发射器和接收器
  • 一键式操作,极为直观
  • 自动调整
  • 同步 2 个系统
  • 重新启动/复位,集成外部设备监控
现在比较
选择
极低的安装空间需求,完善的保护功能
  • 类型 3 (IEC 61496)、SIL2 (IEC 61508)、PL d (EN ISO 13849)
  • 保护区域大小:从 0.4 m x 0.4 m 至 1.5 m x 1.5 m
  • 分辨率 20 mm、24 mm 和 30 mm
  • 仅需一台设备:集成了发射器和接收器
  • 一键式操作,极为直观
  • 自动调整
  • 同步 2 个系统
  • 重新启动/复位,集成外部设备监控
现在比较
选择

匹配 1 - 2 2

向上