联系方式
意见反馈

安全雷达传感器
safeRS

在恶劣环境中监控危险区域的安全雷达系统

您的受益

  • 用于根据其保护任务(最高达 ISO 13849-1 和 IEC 62061 标准规定的性能等级 d/ 类别 2 / SIL 2)进行调整的模块化系统。
  • 通过三维保护区域实现的更广的危险区域监控
  • 即便在不利的环境条件下也具备超高的机器和设备生产率
  • 即使在极端温度下也能可靠使用
  • 雷达传感器清洁间隔长
  • 快速又简单的调试

概览

在恶劣环境中监控危险区域的安全雷达系统

safeRS 安全雷达系统是一款非接触式 3D 防护设备,保证超高的机器生产率的同时可靠地识别出人员。它为符合 ISO 13849-1 和 IEC 62061 标准规定的 PL d 或 SIL 2 级固定式应用提供保护。雷达系统包括一个评价单元和最多 6 个传感器,一旦有人进入保护区域,它们即可将雷达系统切换到保护模式。对污物、尘雾、木屑、塑料颗粒、飞溅的火花具有很高的耐受性,并且对日光或红外线等外部光线不敏感,因此可以实现可靠运行——即使在恶劣的环境条件下也如此。safeRS 以其坚固的传感器外壳以及快速简便的调试令人折服。

概览
  • 评价单元和多达 6 个传感器
  • 保护区域:触发触发触发感应距离可达 4 m,水平:110°,垂直:30°
  • 对尘雾、木屑、飞溅的火花和塑料颗粒具有很高的耐受性
  • 防护等级 IP67;在 –40 °C 至 +60 °C 温度下运行
  • 高度耐污染
  • 通过软件轻松配置

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

下载专区

向上