联系方式
意见反馈

安全雷达传感器

保证超高机器和系统可用性的同时可靠地识别人员

SICK 的安全雷达传感器在保证超高机器可用性的同时也能可靠地识别出人员和物体——即使在恶劣的生产条件下也如此。无论是飞溅的火花、木屑、灰尘、热、冷还是其他干扰影响:SICK 的可靠雷达技术都可确保很高的机器和设备生产率。

1 匹配:

在恶劣环境中监控危险区域的安全雷达系统
  • 评价单元和多达 6 个传感器
  • 保护区域:触发触发触发感应距离可达 4 m,水平:110°,垂直:30°
  • 对尘雾、木屑、飞溅的火花和塑料颗粒具有很高的耐受性
  • 防护等级 IP67;在 –40 °C 至 +60 °C 温度下运行
  • 高度耐污染
  • 通过软件轻松配置
向上