联系方式
意见反馈

多光束安全光电传感器
deTem

安全提高效率

您的受益

  • 通过对传感器数据的处理,可提高访问保护和带屏蔽的输入/输出监控方面的生产效率
  • 将安装成本降至最低,从机器设计中统一的 deTem 部署让您获益
  • 可充分利用快速简便校准设备的优势
  • 简便的调试和配置节省时间和成本
  • 即使在恶劣环境下也可充分依赖 deTem

概览

安全提高效率

deTem 多光束安全光栅针对访问保护以及带屏蔽的输入/输出监控提供高灵活性与效率。deTem 具有紧凑的外壳,凭借智能功能以及创新的诊断选项令人折服。这可确保机器的高可用性,并实现流程优化。外壳设计和连接技术均已标准化,因而可减少安装成本。另外,通过这种标准化,众多 SICK 配件可与 deTem 兼容。SICK 还提供用于爆炸性环境和需要 IP69K 防护等级的应用的 deTem 变型。

概览
  • Smart Sensor:经由 IO-Link 或 NFC 和 SICK Safety Assistant App 的诊断数据
  • 紧凑外壳、标准化连接技术、兼容配件
  • 设备上直接提供带状态 LED 的集成对准辅助设备
  • 无需软件即可配置所有功能
  • 用于爆炸性环境以及 IP69K 防护等级的变型

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    Ɱ≍䰮侌

    类型 2, PL c, SIL1, SILCL1

    类型 4, PL e, SIL3, SILCL3

    保护距离3.2 m ... 90 m
    光束数量2 / 3 / 4
    光幕间距或者分辨率500 mm / 400 mm / 300 mm
    带有集成信号灯的端盖
    外壳防护等级IP65 / IP67 / IP65 / IP66 / IP67 / IP69K / IP65 / IP66
    工作环境温度–30 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上