联系方式
意见反馈

多光束安全光电传感器

功能设计实现生产效率的提升,节省成本

多光束安全光电传感器是带有两个或者多个光束的电敏防护设备。当至少一个光束被中断,断开信号会发送给机器,因此能够停止危险状态。系统由发射器和接收器组成。在主动/被动系统中,发射器/接收器位于同一壳体中并且在被动侧的偏转单元用于光束偏转。

筛选依据:

11 匹配:

匹配 1 - 11 11

视图: 图库视图 列表视图
安全提高效率
  • Smart Sensor:经由 IO-Link 或 NFC 和 SICK Safety Assistant App 的诊断数据
  • 紧凑外壳、标准化连接技术、兼容配件
  • 设备上直接提供带状态 LED 的集成对准辅助设备
  • 无需软件即可配置所有功能
  • 用于爆炸性环境以及 IP69K 防护等级的变型

现在比较
选择
智能和高效:屏蔽信号的直接即时接口
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 带有 3 个装配槽的坚固外壳
  • 可达 70 m 的大扫描范围
  • 外部设备监控 (EDM)、重启联锁、诊断信息输出、SDL 接口
  • 与屏蔽开关放大器 UE403 结合时的屏蔽
  • 7 段显示
  • 电脑的配置和诊断
  • 可选择的集成:激光校准辅助装置、信号灯
现在比较
选择
完全无需电脑即可实现高效率和最大可用性
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 带有 3 个装配槽的坚固外壳
  • 可达 70 m 的大扫描范围
  • 外部设备监控 (EDM)、重启联锁和诊断信息输出
  • 标准化的接口技术 M12
  • 7 段显示
  • 用于装置调整的配置按钮
  • 可选择的集成:激光校准辅助装置、信号灯、AS 接口
现在比较
选择
智能和高效:屏蔽信号的直接接口
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 在外壳中的发射器/接收器,扫描范围可达 7.5 m
  • 外部设备监控 (EDM)、重启联锁、诊断信息输出、SDL 接口
  • 与屏蔽开关放大器 UE403 结合时的屏蔽
  • 7 段显示
  • 电脑的配置和诊断
  • 可选择的集成:信号灯
现在比较
选择
智能布线和最大可用性
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 在外壳中的发射器/接收器,扫描范围可达 7.5 m
  • 外部设备监控 (EDM)、重启联锁和诊断信息输出
  • 标准化的接口技术 M12
  • 7 段显示
  • 用于装置调整的配置按钮
  • 用于精确的整理系统的光束编码
  • 可选择的集成:信号灯、AS 接口
现在比较
选择
用于经济解决方案的智能布线和集成功能
  • 类型 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 坚固的外壳
  • 7 段显示
  • 可达 6 m 的扫描范围
  • 借助外部设备监控 (EDM) 、重启联锁 (RES) 和内部自检测可无需电脑进行配置
  • 用于低成本布线的主动/被动变型
  • 可使用标准化的接口技术 M12
现在比较
选择
通过级联实现灵活性和多面性
  • 类型 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 在工业设计时坚固的外壳
  • 7 段显示
  • 可达 25 m 的扫描范围
  • 借助外部设备监控 (EDM) 和内部自检测可无需电脑进行配置
  • 用于精确的整理系统的光束编码
  • 可使用标准化的接口技术 M12
  • 可级联,最多支持三套光幕
现在比较
选择
在可靠的工业设计中的智能布线和最大化可用性
  • 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 在工业设计时坚固的外壳
  • 可达 6 m 的扫描范围
  • 借助外部设备监控 (EDM) 和内部自检测可无需电脑进行配置
  • 可使用标准化的接口技术 M12
  • 7 段显示
  • 唯一的 A/P 版本可使布线低成本
现在比较
选择
保证的工业设计中的集成功能和操作友好化
  • 类型 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 在工业设计时坚固的外壳
  • 7 段显示
  • 可达 70 m 的大扫描范围
  • 借助外部设备监控 (EDM) 、重启联锁 (RES) 和内部自检测可无需电脑进行配置
  • 用于精确的整理系统的光束编码
  • 可使用标准化的接口技术 M12
现在比较
选择
坚固的工业设计并且无需电脑使操作方便
  • 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 在工业设计时坚固的外壳
  • 可达 70 m 的大扫描范围
  • 借助外部设备监控 (EDM) 和内部自检测可无需电脑进行配置
  • 可使用标准化的接口技术 M12
  • 7 段显示
  • 用于精确的整理系统的光束编码
现在比较
选择
用于区域保护或者后方保护的宽扫描范围
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 带有 3 个装配槽的坚固外壳
  • 可达 70 m 的大扫描范围
  • 分辨率 60 mm 或者 80 mm
  • 外部设备监控 (EDM)、重启联锁、诊断信息输出、SDL 接口
  • 7 段显示
  • 电脑的配置和诊断
  • 用于精确的整理系统的光束编码
现在比较
选择

匹配 1 - 11 11

向上