联系方式
意见反馈

镜柱与设备立柱
带有完整镜子的镜柱

作业危险点周围区域的、灵巧的多侧保护

您的受益

  • 使用偏转镜进行多侧保护减少了附加的启用装置及其布线和因此的费用
  • 通过无阻碍地访问设备并同时得到保护可提高生产效率

概览

作业危险点周围区域的、灵巧的多侧保护

对于安全性的自由场地选择:

SICK 镜柱用于需要保护作业危险点多个侧面的地方,例如加工中心。多光束安全光电传感器或者带有用于改变光束方向的镜柱的安全光幕的组合是为此的正确解决方案:由于仅带有一个传感器对的机器的多个侧面能够得到保护,可显著降低铺设电缆的成本。调整在固定柱中安装的偏转镜是非常简单的。与机械的防护相比,无阻碍的配料以及刀具和程序更换是其另一个优点并且可以提高生产效率。

概览
  • 独立的装配解决方案
  • 紧凑、坚固的结构形式和非常高的稳定性
  • 简便的装配和调整
  • 通过光束偏转和高可用性可实现多侧保护,其中大镜面可保证其高效率
  • 不同长度的镜柱
  • 带有完整镜子的镜柱用于安全光幕和带有任意光束数量的多光束安全光电传感器

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    规格带有完整镜子的镜柱
    适用于

    安全光幕

    多光束安全光电传感器

    适合保护区域高度≤ 2,100 mm
    适用于光束数量任意的
    适用于光束间距任意的
    镜面长度1,082 mm ... 2,132 mm
    镜子宽度125 mm
    柱高1,281.5 mm ... 2,419 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上