联系方式
意见反馈

镜柱与设备立柱
带有外侧槽的装置柱

访问和区域的灵巧保护

您的受益

  • 稳定和抗扭的装置保护可避免损坏与因此带来的费用
  • 通过装置柱的外侧槽可简便地装配其他附件
  • 通过无阻碍地访问设备并同时得到保护可提高生产效率

概览

访问和区域的灵巧保护

对于安全性的自由场地选择:

SICK 装置柱用于难以安装光电防护设备的地方。光电防护设备安装在独立的装置柱中,以此保护加工中心或者物料闸门的危险区域。在带有自动化物料运输的闸门处,通常使用屏蔽系统用于保护。带有两个外侧槽的稳定的装置柱与装配机械手、支架和防护板组合在一起可保证轻松并灵活地安装屏蔽传感器。预安装的组合可显著减少订货范围和即时装配时间。合适的附件如调整板和钢销可简化地面装配和装置柱的校准。

概览
  • 独立的装配解决方案
  • 紧凑、坚固的结构形式和非常高的稳定性
  • 简便的装配和调整
  • 不受外部影响的装置保护
  • 可广泛使用于:
  • 多光束安全光电传感器
  • 安全光幕

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    规格带有两个外侧的装配槽的装置柱
    适用于

    安全光幕

    多光束安全光电传感器

    适合保护区域高度≤ 2,100 mm
    适用于光束数量

    2

    3

    4

    任意的

    适用于光束间距

    500 mm

    400 mm

    300 mm

    任意的

    柱高985 mm ... 2,420 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上