联系方式
意见反馈

第 2 步:电气安装

特定安全任务

 

 

带手指和手掌检测的危险点保护

用途:

  • Der Werker arbeitet 非常近的靠近机器的危险位置
  • 机器的停机时间很短
  • 检测能力高达 14 mm 的可靠的手指检测

优点:

  • 允许 极其频繁的互动 来自操作人员与机器和自由的视野
  • 将距危险点的距离降至最低
  • 提高生产效率

>具有 deTec4 Core 安全光幕的压弯机

步骤 3:产品技术
>安全光幕
   或
>安全 照相系统
   并且,
>适合的安全控制方案

 

 

 

带手部检测危险点保护

用途:

  • 工作人员在距离机器危险点 极近 的位置工作
  • 机器的停机时间很短
  • 检测能力高达 40 mm 的可靠的手部检测


优点:

  • 可多向轻松访问机器,频繁互动 机器中自由的视野
  • 通过后脚踏保护装置可实现自动重启。


步骤 3: 产品技术

>安全光幕
   并且,
>适合的安全控制方案

 

 

带有无人员存在检测的静止的危险区域保护

用途:

  • 人机互动是 定期的, 但是 并不频繁
  • 如果可进入的危险区域的视野收到限制时
  • 检测能力高达 70 mm 的可靠的腿部检测

优点:

  • 整合接近和存在监控
  • 轻松访问机器

>使用 Sim-4-Safety 轮胎热压
>
具有 S300 Mini 的机器人和转台

步骤3:
产品技术

>安全激光rscanner
   或
>
安全光幕
   并且,
>
适合的安全控制方案

 

接近时通过检测单人保护移动的危险区域

用途:

    • 保护人员的安全在 车辆运行期间
    • 检测能力高达 70 mm 的可靠的腿部检测

优点:

  • 减少频繁制动造成的停机时间和磨损
  • 最小距离可自动适应运行速度

视频:

>具有 S300 的货板输送系统
>具有 S300 Mini 的 FTS-应用
>S3000 Expert 应用

步骤 3:产品技术
>安全激光扫描器
   或
>适合的安全控制方案

带单人检测的单向访问保护

用途:

  • 人机互动是 定期的, 但是 并不频繁
  • 通过高达 150 mm 的检测能力或者多光束系统进行可靠的单人检测

优点:

  • 可轻松访问机器并且视野自由

步骤 3:产品技术


>多射线安全光栅
   或
> 单线安全光栅
   或
> 安全激光扫描仪
   并且,
>适合的安全控制方案

区分人员与物料的单向访问保护

用途:

  • 用于屏蔽,入口和出口的监控
  • 用于机器带 自动物料输送系统
  • 通过高达 150 mm 的检测能力或者多光束系统进行可靠的单人检测

优点:

  • 通过无障碍的物料输送系统保证了高的生产效率

>Muting M4000 升级版

步骤 3:产品技术


> 多光束安全光栅 和屏蔽配件
   或
> 安全光幕(入口/出口)
   或
> 安全激光扫描器
   并且,
>适合的安全控制方案

 

带检测单人的多向访问保护

用途:

  • 人机互动是 定期的, 但是 并不频繁
  • 通过高达 150 mm 的检测能力或者多光束系统进行可靠的单人检测

优点:

  • 可多向轻松访问机器并且视野自由

步骤 3:产品技术


> 多射线安全光栅
   并且,
> 镜像和设备列
   并且,
>适合的安全控制方案

 

向上