联系方式
意见反馈

创新技术确保检测可靠

NextGen optical expert icon

高性能技术是 W16 和 W26 系列光电传感器的标配。丰富的创新功能组合能可靠检测镜面、不平、穿孔、透明和消偏振物体:

NextGen TwinEye icon

 

 

TwinEye-Technology

面对发亮、镜面甚至深黑色物体,TwinEye-Technology 可实现极高的功能可靠性:同一传感器配备两个接收器,使检测可靠性倍增。仅当两个接收器产生相同检测结果时,传感器才进行切换。因此,除了高亮和高对比度表面之外,W16 和 W26 还能可靠识别凹凸不平的表面。
NextGen LineSpot icon

 

LineSpot 技术

LineSpot 技术可在面对穿孔、结构化和不平物体时确保高检测可靠性。拓展为线的光点可越过空隙或明显表面结构等不连续处实现光学对中。

NextGen ClearSens image

 

 

ClearSens 技术

面对玻璃瓶或透明薄膜等透明物体,ClearSens 可最大限度确保一览无余。可直接在设备上根据表面性质和衰减设置合适的检测模式。反射器或传感器透明保护盖脏污时,AutoAdapt 可使光电传感器自动适配其开关阈值,从而实现最高检测可靠性。

更多采用 ClearSens 的传感器

NextGen optofilter image

 

 

Optofilter

新型光电传感器环境光抗扰度高,因此不受 LED 或警示背心反射的干扰。此外,其还适用于可靠检测消偏振物体,如以薄膜包裹的捆绑包装或包装胶带。接收到的信号与来自反射器的信号相似,因此使用目前常见的技术时可能发生误开关。

您有疑问或者需要私人咨询?

敬请联系我们 

向上