联系方式
意见反馈
用于 C 型槽气缸的传感器
嵌入,固定,使用
MZC1
光电传感器
事半功倍最具说服力
G10
不占空间的多面手
G2S

超越标准

Global 系列传感器-经济实惠的商用级性能

G6
圆型,短小,无与伦比的经济性
GR18S
伺服反馈编码器 HIPERFACE®
针对紧凑型空心轴电机和直驱电机的电机反馈解决方案
SES/SEM70
光学轨迹导引传感器
用于光学轨迹导引的传感器
OLS
磁性轨迹导引传感器
用于磁性轨迹导引的传感器
MLS
光电传感器
目标检测领域的后起之秀
W16
目标检测领域的后起之秀
W26
安全系统
重新认识屏蔽
Safe Entry Exit
光电传感器
小巧、坚固、可靠——潮湿环境应用的理想传感器
G6 Inox
完整、强劲、坚固——M18 不锈钢传感器用于冲洗应用
GR18 Inox
条码扫描器
在最小安装空间中实现可靠读取
CLV60x
位移测量传感器
性能强大的测量专家
OD5000
3D LiDAR 传感器
户外是我们的第四维度
MRS1000
伺服反馈编码器 HIPERFACE DSL®
传动技术中的明星产品:采用 HIPERFACE DSL®的电机反馈系统
EES/EEM37
流量传感器
用于灵活测量流量的紧凑型不锈钢传感器
DOSIC®
倾斜传感器
适用于恶劣环境条件的高精度倾斜度测量
TMS/TMM88
倾斜传感器
在紧凑构型下实现精确的倾斜度测量
TMS/TMM61
倾斜传感器
小巧,轻便,牢固。
TMM55
特征传感器
从图案检测到快速定位
PS30
测量型自动化光栅
通过集成接口减少成本和提高灵活性
MLG-2 ProNet
远程距离传感器
性能卓越而具有远见
Dx1000
色标传感器
新型外壳中的通用对比度识别
KTS Core
创新的 TwinEye-Technologie 提升对比度识别
KTS Prime
在久经检验的外壳中采用 TwinEye-Technologie 实现对比度识别,以达最佳传感器效率
KTX Prime
安全系统
作为自然防护的材料
Safeguard Detector
CEMS 方案
正确的路线保证了测量的安全性
MARSIC
提取式气体分析仪
为监测过程和排放量身制作的气体分析仪
GMS800
原位式气体分析仪

即使在恶劣环境下,也能进行高效的过程分析

GM700
气体流量计
用于密闭传输过程和工艺的气流计
FLOWSIC600
CEMS 方案
烟气排放连续监测系统
SMC9021
过程方案
窑高温尾气分析系统
SMC9004H
CEMS 方案
原烟气和排放监测系统解决方案
MCS100E HW-C
CEMS 方案
满足环保排放监测的全能选手
MCS100FT-C
向上