联系方式
意见反馈

增量型旋转伺服反馈编码器
VFS60

VFS60 ——性能坚固、功能强大,非常适合与异步电机

您的受益

  • 可编程型编码器有利于减少产品种类
  • 考虑您的编程需求,我们提供各类编程工具
  • 即便在严苛的环境条件下也具备高性能和可靠性
  • 镍质码盘可以提供很高的抗振动性和宽温度范围
  • 较大的滚珠轴承距离可以减少不均匀磨损,最大限度降低编码器外壳上的振动,从而提高编码器的使用寿命
  • 反馈编码器
  • “绝缘轴连接”选项可避免电流通过伺服反馈编码器的轴承
  • 从而延长系统使用寿命

概览

VFS60 ——性能坚固、功能强大,非常适合与异步电机

VFS60 伺服反馈编码器产品系列非常适合在严苛的环境条件下的工业应用,尤其适合安装在异步电机上。产品形式多样,可满足几乎所有的需求:直径为 8 mm 至 15 mm 的通孔空心轴和盲孔空心轴,配备可插入式电缆出线或可直接插接插头。这实现了更高的机械灵活性。坚固的轴承可延长伺服反馈编码器使用寿命,同时降低服务和维护成本。轴承间距最大化,即便在最高工作转速时也可达到前所未有的平顺和最佳的同心度。该产品系列可分为多种性能等级。从各种定义的线数到可编程设置的型号。同时提供所有通用电气接口:TTL、HTL 或 Sinus 0.5 Vss.

概览
  • 接口 TTL, HTL 或 Sinus 0.5 VSS

  • 分辨率高达每圈 65536 线

  • 接口、线数和零点脉冲可单独编程设置

  • 通过 RS485 直接编程设置

  • 轴承间距较长从而确保达到最佳的同心度

  • 极佳的坚固性

  • 外壳防护等级 IP65

  • 盲孔空心轴和通孔空心轴直径为 8 mm 到 15 mm,可选多种定子联轴器,可提供很高的机械灵活性

  • 温度范围 –30 °C 至 +100 °C

  • 采用塑料罩,连接轴可绝缘

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    结构型式安装
    通讯接口增量式
    每转的脉冲1,000 ... 65,536
    以安全为导向的系统
    机械接口

    盲孔空心轴, 8 mm

    盲孔空心轴, 3/8"

    盲孔空心轴, 10 mm

    盲孔空心轴, 12 mm

    盲孔空心轴, 1/2″

    盲孔空心轴, 14 mm

    盲孔空心轴, 15 mm

    盲孔空心轴, 5/8″

    通孔空心轴, 8 mm

    通孔空心轴, 3/8"

    通孔空心轴, 10 mm

    通孔空心轴, 12 mm

    通孔空心轴, 1/2″

    通孔空心轴, 14 mm

    通孔空心轴, 15 mm

    通孔空心轴, 5/8″

    3/8"

    10 mm

    12 mm

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    连接类型

    电缆, 8 芯, 径向, 0.5 m 1)

    电缆, 8 芯, 径向, 1.5 m 1)

    • 1) 通用电缆连接的位置应实现无弯折径向/轴向布线.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上