联系方式
意见反馈

增量型旋转伺服反馈编码器

为异步电机提供坚固耐用的解决方案

作为增量型伺服反馈编码器,该系统可采集电机的位置、转向和速度信息。分辨率由每圈的线数决定。通过参考运行可获取位置信息。通过脉冲数目可计算位置信息。

增量型伺服反馈编码器主要应用于速度控制。

它在机械和电气性能方面最适合于异步电机。配备有通用电气接口。

1 匹配:

VFS60 ——性能坚固、功能强大,非常适合与异步电机
  • 接口 TTL, HTL 或 Sinus 0.5 VSS

  • 分辨率高达每圈 65536 线

  • 接口、线数和零点脉冲可单独编程设置

  • 通过 RS485 直接编程设置

  • 轴承间距较长从而确保达到最佳的同心度

  • 极佳的坚固性

  • 外壳防护等级 IP65

  • 盲孔空心轴和通孔空心轴直径为 8 mm 到 15 mm,可选多种定子联轴器,可提供很高的机械灵活性

  • 温度范围 –30 °C 至 +100 °C

  • 采用塑料罩,连接轴可绝缘
向上