联系方式
意见反馈

增量型换向旋转伺服反馈编码器

卓越的抗冲击和抗振性能:最适合安装在同步电机上

过去同步电机通过所谓的刷子使电流反向,从而实现电机反转。必需改变电流方向以便获得持续的旋转运动。

引入无刷电机后,增量型伺服反馈编码器的换向轨道承担了这一任务。不再需要易磨损的机械换向装置。无刷同步电机实际上是免维护的。

筛选依据:

2 匹配:

匹配 1 - 2 2

视图: 图库视图 列表视图
高性能的成熟的机械设计
  • 增量型和换向信号输出驱动器符合 EIA 422 标准
  • 分辨率高达每圈 65536 线
  • 换向信号多达 32 极对数
  • 工作温度范围为 –20 °C 至 +115 °C
  • 可提供多种机械接口
现在比较
选择
卓越的抗冲击和抗振性能:最适合安装在同步电机上
  • 增量型和换向信号输出驱动器符合 EIA 422 标准
  • 分辨率高达每圈 2048 线
  • 换向信号多达 32 极对数
  • 线数、极对数和零脉冲宽度均可单独编程设置
  • 卓越的抗冲击和抗振性能
  • 通过全盘扫描技术实现偏心误差的补偿
  • 可实现大角速度
现在比较
选择

匹配 1 - 2 2

向上