联系方式
意见反馈

伺服反馈编码器 HIPERFACE®
SKS/SKM36

设计紧凑,分辨率高,适用于标准功率等级

您的受益

  • 由于编码器尺寸小巧,用于可使用低功率、甚至最低功率的电机,从而极大地减小电机尺寸
  • 独立型可作为理想的主设备或轨迹编码器
  • SKS/SKM36 伺服反馈编码器在驱动技术领域具有非常高的市场渗透率
  • 借助于与 SEK/SEL37 一致的机械部件,当与不同编码器系统配合使用时能实现很高的灵活性

概览

设计紧凑,分辨率高,适用于标准功率等级

SKS36/SKM36 编码器是首个新一代光学伺服反馈编码器的代表。该产品系列每圈输出 128 个正弦/余弦信号,是 HIPERFACE® 接口 MFB 系统的标准解决方案。这一代产品的特点:码盘非常小,代码轨道半径只有 2 mm,可实现整体扫描。从而可系统性的平衡在传统系统中无法避免的码盘、轴承和轴的偏心误差。将码盘布置在旋转轴的中间位置,高角速度不再受码盘的制约。绝对位置分辨率为每圈 4096 步,总圈数达 4096。将电机特定的数据存储于电子标签上以及可编程设置是该系列产品的重要特点。该伺服反馈编码器符合 SIL2/PL d 认证,满足当前安全技术的相关要求,并简化了认证。

概览
  • 基本性能的伺服反馈编码器
  • 每圈 128 个正弦/余弦周期信号
  • 绝对位置分辨率为每圈 4096 步,多圈型高达 4096 圈
  • 可对位置值和电子标签进行编程设置
  • HIPERFACE® 接口
  • 内置和独立设计
  • 符合 SIL2/PL d 认证(仅适用于 SKS36S/SKM36S-H...)
  • 符合 RoHs 标准

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    结构型式一体式 / 独立式
    规格绝对值型单圈编码器 / 绝对值型多圈编码器
    通讯接口HIPERFACE®
    每圈正弦/余弦周期128
    以安全为导向的系统– / ✔
    机械接口

    锥形轴, 弹簧片支撑, 5 mm

    实心轴, 伺服/圆型夹紧法兰, 9.5 mm

    连接类型

    插头, 8 针, 径向

    插头, M12, 8 针, 径向

    电缆, 8 芯, 1.5 m

    技术光学
    可用存储空间1,792 Byte E2PROM 2048
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上