首页
产品系列一览
伺服反馈编码器
伺服反馈编码器 HIPERFACE®
SFS/SFM60
SFM60-HPKT0K02
首页
产品系列一览
伺服反馈编码器
伺服反馈编码器 HIPERFACE®
SFS/SFM60
SFM60-HPKT0K02
伺服反馈编码器 HIPERFACE
®
SFS/SFM60
图片可能存在偏差
类型:
SFM60-HPKT0K02
订货号:
1051311
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
配件
海关数据
显示全部
隐藏全部
性能
每圈正弦/余弦周期
1,024
可测量绝对圈数
4,096
总步数
134,217,728
测量步距
0.3 ″ 正弦/余弦信号按 12 位细分
积分非线性
Typ. ± 45 ″, 估算正弦/余弦信号的误差限值, 定子联轴器松动
差分非线性度
± 7 ″, 正弦/余弦信号周期非线性
工作转速
≤ 6,000 min⁻¹, 直至产生可靠的绝对位置
可用存储空间
1,792 Byte
系统精确度
± 52 ″
接口
绝对位置编码类型
二进制
编码方向
增量, 从“A”方向观察顺时针旋转的轴(参见尺寸图)
通讯接口
HIPERFACE
®
电气参数
连接类型
电缆, 8 芯, 径向, 1.5 m
供电电压
7 V DC ... 12 V DC
建议供电电压
8 V DC
电流消耗
< 80 mA (无负荷)
正弦/余弦周期输出频率
≤ 200 kHz
MTTF:危险故障间隔时间
230 年 (EN ISO 13849)
1)
1)
本产品是标准产品,而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、60°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.
机械参数
轴的形式
通孔空心轴
轴直径
15 mm
材料、轴
不锈钢
材料,法兰
压铸锌
材料、外壳
压铸铝
法兰类型 / 定子联轴器
定子联轴器
尺寸
参见尺寸图
重量
≤ 0.25 kg
转动惯量
40 gcm²
工作转速
≤ 9,000 min⁻¹
1)
角加速度
≤ 500,000 rad/s²
工作转矩
0.6 Ncm (+20 °C)
启动转矩
+ 0.8 Ncm (+20 °C)
允许驱动装置静态轴位移
± 0.3 mm 径向
± 0.5 mm 轴向
允许驱动装置动态轴位移
± 0.1 mm 径向
± 0.2 mm 轴向
滚珠轴承使用寿命
3.6 x 10
9
转
1)
在设计工作温度范围时需兼顾注意自发热为 3.3 K / 1,000 rpm.
环境参数
运行温度范围
–40 °C ... +115 °C
储存温度范围
–40 °C ... +115 °C, 无包装
相对空气湿度/凝结
90 %, 不允许凝结
抗冲击能力
100 g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27)
抗振动能力的频率范围
20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根据 EN 60068-2-6)
电磁兼容性
根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3
1)
外壳防护等级
IP65, 装配状态下 (根据 IEC 60529 标准)
1)
当安装伺服反馈编码器的导电外壳通过屏蔽电缆与电机控制器的中央接地点连接时,电磁兼容性遵循指定标准。供电电压接地接口 (0 V) 同样与地面相连。使用其他屏蔽设计时,用户必须自行测试。.
分类
ECl@ss 5.0
27270590
ECl@ss 5.1.4
27270590
ECl@ss 6.0
27270590
ECl@ss 6.2
27270590
ECl@ss 7.0
27270590
ECl@ss 8.0
27270590
ECl@ss 8.1
27270590
ECl@ss 9.0
27270590
ECl@ss 10.0
27273805
ECl@ss 11.0
27273901
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
UNSPSC 16.0901
41112113
显示全部
隐藏全部
技术图纸
尺寸图 插入式空心轴,电缆 - 标准系统
引脚分配
图表 过程通道的信号参数
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...