伺服反馈编码器 HIPERFACE®
SFS/SFM60
技术参数概览
技术参数概览
结构型式 | 独立式 |
规格 | 绝对值型单圈编码器 / 绝对值型多圈编码器 |
通讯接口 | HIPERFACE® |
每圈正弦/余弦周期 | 1,024 |
以安全为导向的系统 | – / ✔ |
机械接口 | 盲孔空心轴, 8 mm 盲孔空心轴, 3/8″ 盲孔空心轴, 10 mm 盲孔空心轴, 12 mm 盲孔空心轴, 1/2″ 盲孔空心轴, 14 mm 盲孔空心轴, 15 mm 通孔空心轴, 8 mm 通孔空心轴, 3/8″ 通孔空心轴, 10 mm 通孔空心轴, 12 mm 通孔空心轴, 1/2″ 通孔空心轴, 14 mm 通孔空心轴, 15 mm |
连接类型 | 插头, M23, 12 针, 径向 插头, M12, 8 针, 径向 电缆, 8 芯, 径向, 1.5 m |
可用存储空间 | 1,792 Byte E2PROM 2048 |
测量原理 | 光学 |
所有技术数据请参见各个产品