联系方式
意见反馈

伺服反馈编码器 HIPERFACE®
SES/SEM70

针对紧凑型空心轴电机和直驱电机的电机反馈解决方案

您的受益

  • 集成的机械式多圈功能可额外检测圈数而无需外部电池
  • 可直接安装在驱动轴上,从而无需齿条或连接器等传动件
  • 简单、紧凑的构型,无磨损,维护成本低
  • 无需专用工具即可快速安装:只需插上、旋转,即可开始使用
  • 抗冲击和抗振动性能高,确保坚固可靠
  • 高转速下可靠得出绝对位置
  • 用于读出转子轴位置的安装检查

概览

针对紧凑型空心轴电机和直驱电机的电机反馈解决方案

近年来,工厂自动化中使用紧凑可靠的直驱电机的趋势已显著增强。凭借采用 HIPERFACE® 工业标准接口的旋转式电机反馈系统 SES/SEM70,SICK 为空心轴电机和直驱电机提供了全新选项。该电机反馈系统以整体扫描方式工作,无需附加安装工具即可直接安装在驱动轴上,不再需要齿条或连接器等传动件。此外还可使用机械式多圈功能,从而不再需要外部缓冲电池等附加部件。小尺寸构型可节省空间和重量,且因采用无轴承技术而坚固、可靠、无磨损。

概览
  • 带 25 mm 空心轴的单圈和多圈变型
  • 每圈 32 个正/余弦周期,多圈变型为 4,096 圈
  • HIPERFACE® 接口及拓展标签
  • 最大转速:8,500 rpm
  • 安装简便,无需专用安装工具
  • 抗冲击和抗振动性能高

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    结构型式一体式
    规格绝对值型单圈编码器 / 绝对值型多圈编码器
    通讯接口HIPERFACE®
    每圈正弦/余弦周期32
    以安全为导向的系统
    机械接口通孔空心轴, 25 mm
    连接类型插头, 8 针
    可用存储空间2,048 Byte E2PROM 2048
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上