伺服反馈编码器 HIPERFACE DSL®
EKS/EKM36

用于高动态性能伺服驱动的紧凑型电机反馈系统

您的受益

  • 采用纯数字数据传输,控制器侧无需任何模拟原件
  • 无需使用单独的编码器电缆,更大节省成本,数据传输与控制周期同步
  • 将传感器通讯整合至电机电缆中,尽可能大地降低电缆成本
  • 自动同步至控制周期,优化控制循环

概览

用于高动态性能伺服驱动的紧凑型电机反馈系统

EKS/EKM36 伺服反馈编码器回到了成熟的 36 mm 外径设计。这一设计同时具备紧凑性和坚固性,大量存在于多种应用和环境中。这一设计与绝对位置测量相结合,分辨率高达每圈 20 位,最大可测量 4096 圈,在该产品级别内是特有的。

概览
  • 电机反馈系统,带 HIPERFACE DSL® 接口
  • 紧凑、坚固的构型,直径 36 mm
  • 多圈系统分辨率高达每圈 20 位,可测量 4,096 圈
  • 可连接外部温度传感器
  • 具有 8 kB存储空间的 E²Prom
  • 通过 SIL2 安全认证(仅适用于 EKS/EKM36-2...)
  • 全寿命周期柱状图

 

移动机器人:
进入新领域

无论是在生产、物流还是服务领域,机器人技术都在发挥着作用。所有类型的移动机器人的传感器解决方案

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    结构型式一体式
    规格绝对值型单圈编码器 / 绝对值型多圈编码器
    通讯接口HIPERFACE DSL®
    每圈分辨率18 bit / 20 bit
    以安全为导向的系统– / ✔
    机械接口锥形轴
    连接类型插头, 4 针
    可用存储空间8,192 Byte
    测量原理光学
所有技术数据请参见各个产品

下载专区