伺服反馈编码器 HIPERFACE DSL®
EES/EEM37

传动技术中的明星产品:采用 HIPERFACE DSL®的电机反馈系统

您的受益

  • 紧凑的结构形式使小型和微型电机制造商能够显著缩减其电机的结构长度
  • 电机反馈系统 EES/EEM37 特别适用于迄今为止只有旋转变压器能够胜任的恶劣环境
  • 采用整体扫描的电容式测量原理,容许高轴向和径向误差,这简化了电机设计
  • 经由认证,可轻松纳入安全传动系统

概览

传动技术中的明星产品:采用 HIPERFACE DSL®的电机反馈系统

近年来,数字接口 HIPERFACE DSL ® 对传动技术产生了深远的影响。采用 HIPERFACE DSL® 的电机反馈系统 EES/EEM37 将在传动技术中扮演重要角色,完善 SICK 在低功率区间的产品系列。它们配有统一的机械接口,可与电机反馈系统 EKS/EKM36 和 EFS/EFM50 协作,实现更高的灵活性。EES/EEM37 具有无轴承结构,抗冲击性和抗振动性高。可靠的单圈型绝对位置或电子型号牌等附加特点将其打造为理想的解决方案,适合例如包装工业或机器人技术中的不同应用。

概览
  • 采用 HIPERFACE DSL® 的电容式电机反馈系统
  • 多圈型系统分辨率高达每圈 17 位,可测量 4,096 圈
  • 通过 SIL2 和 PL d 认证
  • 状态监测和使用时长直方图;将在整个使用寿命期间储存温度、速度和工作电压

 

移动机器人:
进入新领域

无论是在生产、物流还是服务领域,机器人技术都在发挥着作用。所有类型的移动机器人的传感器解决方案

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    结构型式一体式
    规格绝对值型单圈编码器 / 绝对值型多圈编码器
    通讯接口HIPERFACE DSL®
    每圈分辨率15 bit / 17 bit
    以安全为导向的系统– / ✔
    机械接口锥形轴
    连接类型插头, 4 针
    可用存储空间8,192 Byte
所有技术数据请参见各个产品

下载专区