联系方式
意见反馈

伺服反馈编码器 HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35

伺服驱动器具有极高的性能:采用 HIPERFACE DSL®的电机反馈系统

您的受益

  • 一种结构形式下的不同功率水平允许系统供应商仅利用一种编码器类型即可实现各种应用
  • EDS/EDM35 电机反馈系统非常适合用于高精度和动态应用情况
  • 13 位的可靠单圈型绝对分辨率满足了安全相关伺服驱动器的未来要求

概览

伺服驱动器具有极高的性能:采用 HIPERFACE DSL®的电机反馈系统

近年来,数字接口 HIPERFACE DSL® 对传动技术产生了深远的影响。电机反馈系统 EDS/EDM35 脱颖而出,尤其是 HIPERFACE DSL® 可为高精度和安全相关的伺服驱动器提供极高性能。凭借其统一的机械接口,这些电机反馈系统与电机反馈系统 EES/EEM37 的协作,实现极大的灵活性。EDS/EDM35 具有新研发的光学扫描系统,具有双通道扫描和高抗冲击性和抗振性。EDS/EDM35 的可靠单圈型绝对位置或电子铭牌等特性将其打造为各种应用的理想解决方案,例如: 在包装行业或机床中。

概览
  • 采用 HIPERFACE DSL® 的光学电机反馈系统
  • 多圈型系统分辨率高达每圈 24 位,可测量 4,096 圈
  • 通过 SIL2 和 PL d 认证
  • 状态监测和使用时长直方图;将在设备整个使用寿命期间储存温度、速度和圈数

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

智能电机传感器
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
智能电机传感器
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICK 的智能电机传感器让其使用者成为内行人。

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    结构型式一体式
    规格绝对值型单圈编码器 / 绝对值型多圈编码器
    通讯接口HIPERFACE DSL®
    每圈分辨率20 bit / 24 bit
    以安全为导向的系统– / ✔
    机械接口锥形轴
    连接类型插头, 4 针
    可用存储空间8,192 Byte
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上