联系方式
意见反馈

我们的识别解决方案

岂止于视觉——三重维度识别

无线射频识别、基于激光的条码扫描器以及基于图像的读码器:为了真正高效解决识别任务,需要不止一种技术。拥有 SICK 您就拥有选择:数十年来,SICK 都是图像解决方案的先驱、工业代码读取领域内的市场领导者以及无线射频识别技术的创新者。无论是单独使用或是结合应用——SICK 利用三种技术可靠且高效地解决识别任务。奉行宗旨:客户需求永远排在第一位。

MORE THAN A VISION: Identification solutions from SICK
MORE THAN A VISION: Identification solutions from SICK

作为全球化公司,我们始终伴您左右。我们的服务:精确分析您的要求、专业技术知识以及系统业务能力、性能强大的产品以及遍及世界的全方位现场支持。无论是激光、图像还是无线射频识别:三种技术可应需组合至同一系统内。您可直接从 SICK 获得完整的系统解决方案以及个性化组合。此外,您还可以综合出自 SICK 广泛产品组合的其他传感器,对识别技术组合加以完善。您的要求有所变更?没问题。凭借模块化架构以及我们的 4Dpro 理念,我们的系统能够灵活拓展,以适应各项新任务。

您的获益——三种技术应对所有情况

RFID image
 

无线射频识别

  • 无需与 RFID 应答器产生视觉接触,故而能够可靠识别隐蔽或脏污的物体
  • 由于读取距离远且读取范围广,应答器位置不明的大型物体也能加以识别
  • 读写数据
  • 通过加密数据传输实现高鉴伪安全性与数据保护

了解更多

Code reader image
 

基于图像的读码器

  • 灵活读取多种代码类型,同时读取不受代码朝向限制 (360°)
  • 通过设备内的代码分析功能 (Code Analytics) 监控代码质量以实现流程优化
  • 借由存储已识别物体的图像进行后续图像分析
  • 利用修正型图像处理算法读取、评估与分析严重损坏的代码

了解更多

Barcode scanner image

基于激光的条码扫描器

  • 由于景深大,仅用一台设备即可实现针对不同距离与物体尺寸的代码识别
  • 借助大孔径角,仅用一台设备即可覆盖广阔的读取范围
  • 凭借极高的环境光抗扰度,即使环境光不断变换,也可确保高读取稳定性
  • 得益于自动对焦功能,精简设置降低调试成本

了解更多

 

识别管理器——为所有应用找到合适的解决方案

Identexplorer Image

读取特征、代码特征、数据保存与分析:选择标准并找到合适的识别解决方案。

敬请使用我们的识别管理器

全面的识别产品组合

应用实例——SICK Sensor Blog 中精彩纷呈

奥迪:使用无线射频识别技术实现高效的汽车生产

更多

按米定制纸张:无线射频识别确保正确的生产顺序

更多

持续行李追踪

更多

食品工业:凭借识别技术实现商品层面的追溯

更多

针对盆栽拣取的识别解决方案

更多

无线射频识别技术:KAGOME 公司的自动化西红柿采摘

更多

找到正确的解决方案:识别管理器
 

选择标准并找到合适的识别解决方案

即刻开始

4Dpro——灵活性应您所需

  • 一致的连接技术
  • 相同的操作界面
  • 统一的配件方案
了解更多
向上