配件
模块和网关

Meeting Point Router MPR-4G
1085493
复制路径
    • 技术参数
      配件系列接口模块
      通讯接口Ethernet
      外壳防护等级IP54
      重量15.5 kg
      尺寸(宽 x 高 x 长)300 mm x 400 mm x 210 mm
      描述配备 2 x 以太网接口的 Meeting Point Router MPR-4G,通过 LC 显示屏操作。 天线和移动路由器(针对相应国家/地区获得认证,适用于 EU-27,例如 EBW L-100,订货号:6059433)必须单独购买。
    • 分类
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部