MQB 磁性接近传感器能透过诸如不锈钢、铝、塑料或木材等非磁性材料可靠地检测永磁铁。MQB 传感器的紧凑设计可实现简单快捷的安装,因此深受用户青睐。这款传感器耐抗灰尘、热量和振动,因此即使在恶劣环境下也能可靠工作。
概览
- 外形设计:10 mm x 28 mm x 16 mm
- 触发感应距离:最长 60 mm
- 电气规格:DC 3 导体
- 外壳防护等级:IP 67
- 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
- 坚固的 VISTAL™ 外壳
- 透过不锈钢、铝、塑料或木材等非铁磁性材料检测永磁铁
- 永磁铁安装在高温区域内,而传感器安装在其后方的隔热区域中,从而解决了高温环境下的使用问题