磁性传感器
MMN

磁性接近传感器在公制外壳中作为 NAMUR 版本

您的受益

  • NAMUR 设计保证了在爆炸性环境中仍然可靠运行
  • 非接触式工作原理避免了污垢、灰尘和振动对检测造成的不必要干扰,从而提高了传感器的使用寿命、降低机器的维修成本
  • 触发感应距离大,即使在目标位置存在公差时也可实现可靠的开关
  • 也可透过塑料壁、非磁性不锈钢壁等其他物体进行检测,应用范围广泛

概览

磁性接近传感器在公制外壳中作为 NAMUR 版本

对于触发感应距离大并通过介质可靠准确地检测磁性物体的应用,磁性接近传感器都可以毫无问题地胜任。磁性接近传感器特别为严酷的作业环境而设计:不易受灰尘、热和振动影响。典型的使用范围也包括那其他传感器技术局限的领域。NAMUR 型号用于爆炸性环境,有 MM12 和 MM18 两个型号可选择。

概览
  • 外形设计:M12 至 M18
  • 触发感应距离:最长 120 mm
  • 电气规格:NAMUR
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:-25 °C 至 +70 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
  • 透过不锈钢、铝、塑料或木材等非铁磁性材料检测永磁铁
  • 适用于爆炸性环境的 NAMUR 版本

下载专区