对于触发感应距离大并通过介质可靠准确地检测磁性物体的应用,磁性接近传感器都可以毫无问题地胜任。磁性接近传感器特别为严酷的作业环境而设计:不易受灰尘、热和振动影响。公制外壳传感器提供 MM08、MM12 和 MM18型号。
概览
- 外形设计:M8 至 M18
- 触发感应距离:最长 120 mm
- 电气规格:DC 3 导体
- 外壳防护等级:IP 67
- 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
- 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
- 透过不锈钢、铝、塑料或木材等非铁磁性材料检测永磁铁
- 永磁铁安装在高温区域内,而传感器安装在其后方的隔热区域中,从而解决了高温环境下的使用问题